CHARGE M3 T2P/T1C H

充電ケーブル(タイプ2、タイプ1コネクタ付き、らせん状、長さ5m、充電スタンドと電気自動車の接続用)

自動車充電インレットタイプ1の電気自動車用

eモビリティ 屋外での使用に最適 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 堅牢 耐UV

CE

型番 バージョン 有効長(mm) 銅指数kg/1,000ピース 重量 (kg/1000ピース) PU
プラグタイプ2、らせん充電ケーブル、車両コネクタタイプ1
74880270 充電: 一相 32A 5000 1059 1680 1

利点

  • 接続部品に対して可動部の環境を保護するための新しい2チャンバーシステム
  • 油/埃/水/への耐性
  • 特殊なケーブル設計により長寿命を実現
  • 低温でも柔軟性を発揮
  • 高い機械的応力(特に磨耗や滑りの要求)に耐えられます

適用範囲

  • 電気自動車およびプラグインハイブリッド自動車の充電ステーション用

製品の構成

  • 単相充電用ケーブル、最大20A: ÖLFLEX® Charge 3G2.5 mm²+1x0.5 mm²
  • 単相充電用ケーブル、最大32A: ÖLFLEX® Charge 3G6mm²+1x0.5mm²
  • タイプ2コネクタは2部品プロセスで射出成形されており、人間工学的に最適化されています

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002839
  • ETIM 5.0 Class-Description:バッテリ/充電器用アクセサリ

認定

  • VDE-AR-E2283-5に準拠
  • EN 61851-1に準拠

温度範囲

  • 可動使用: -30°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • 他の色と長さの組み合わせでも特注可能