ÖLFLEX® SERVO Core Line、Allen-Bradley / ロックウェルに準拠 (PUR)

ÖLFLEX® SERVO Core Line、Allen-Bradley / ロックウェルに準拠 (PUR)

  • 新型の安全遮蔽接続を備えたコネクタ
  • 長さのカスタマイズ可能

Automation & fältinstallation 機械工学およびプラントエンジニアリング 機械的抵抗 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 信頼性 標準ハウジングユニット付きコネクタ 防水性

CE Fire

型番 長さ(m) LENZE®製品名 外径(mm) 線心数と導体毎のmm² 銅指数kg/1,000ピース
5490000029 10.0 2090-CFBM4DD-CEAF 10.6 6x2x0,34 870.62
5490000031 10.0 2090-CFBM7E7-CEAF 10.6 6x2x0,34 870.62
5490000030 10.0 2090-CFBM4E7-CEAF 10.6 6x2x0,34 870.62
5490000054 10.0 2090-CPBM7DF-16AF 12.8 4G1,5+(2x1,5) 1,444.3
5490000056 10.0 2090-CPBM7DF-14AF 14.4 4G2,5+(2x1,5) 2,048.28
5490000039 10.0 2090-CPBM7DF-10AF 17.4 4G6+(2x1,5) 3,512.78
5490000058 10.0 2090-CPWM7DF-16AF 9.2 4G1,5 818.1
5490000060 10.0 2090-CPWM7DF-14AF 11.5 4G2,5 1212

利点

  • 世界各国で地域製造にて入手可能
  • Lapp品質標準

適用範囲

  • 工作機械製作専用
  • 最大移動距離10 m。
  • 非常に動的な用途
  • 組立および組立機械生産ライン
  • ケーブルチェーン用途

製品の特長

  • 新型PURサーボケーブル、ハロゲンフリー、シールド付き
  • 革新的なコネクタコンセプト
  • ケーブルベアでのライトデューティ向け心線

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 電源線:白
    V/L2:茶色に白のナンバリング
    U/L1/C/L +:黒に白のナンバリング
  • グレーに白のナンバリング: W/L3/D/L-GN/GE
    アース線: 緑と黄

導体の撚線

  • IEC 60228/VDE 0295クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • ケーブルチェーン用途:7.5×ケーブル外径
  • 固定使用: 4 x ケーブル径

定格電圧

  • 電源線および制御線:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000V

試験電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 4 kV

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 可動使用:
    -40°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用:
    -50°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)

交互曲げサイクル

  • 500万回サイクル

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • Siemensの部品名 (6FX5002/5008、6FX7002/7008、6FX8002/8008)はSiemens AGの登録商標で、一覧は比較のみを目的とします。
  • 他の長さとケーブル端末処理も特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • その他詳細と他の寸法はhttps://servoconfigurator.lappgroup.com/ を参照してください。
  • レゾルバケーブルの線心識別コードはDIN 47100 準拠
  • Allen Bradley / Rockwell の部品名はAllen Bradley / Rockwell の登録商標で、一覧は比較のみを目的とします。