LENZE®準拠のサーボハーネス

LENZE®準拠のサーボハーネス、ハーネス接続および試験済み

機械工学およびプラントエンジニアリング 機械的抵抗 信頼性 標準ハウジングユニット付きコネクタ 防水性

CE Fire

型番 長さ(m) LENZE®製品名 固定 PL_DYN_AUFBAU 他の寸法 PU
サーボケーブル
74320320 10 EWLM-010GM-015 4 G 1,5+(2x0,5) 他の長さも対応可能 1
74320499 10 EWLM-010GM-025 4 G 2,5+(2x0,5) 他の長さも対応可能 1
74321272 10 EWLM-010GMS-015 - 4 G 1,5+(2x0,5) 他の長さも対応可能 1
74321426 10 EWLM-010GMS-025 - 4 G 2,5+(2x0,5) 他の長さも対応可能 1
70415002 10 EYP-0003-A-0100-M01-A00 4 G 1.5 他の長さも対応可能 1
ファンケーブル
74322480 10 EWLL-010GM 5 G 0.5 他の長さも対応可能 1
74322629 10 EWLL-010GMS - 5 G 0.5 他の長さも対応可能 1
70415001 10 EYL-0001-V-0100L02-J02 - 5 G 0.75 他の長さも対応可能 1
レゾルバケーブル
74320540 10 EWLR-010GM-T 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) 他の長さも対応可能 1
74323073 10 EWLR-010GMS-T - 3x (2x0,14) + 1x (2x0,5) 他の長さも対応可能 1
70415005 10 EYF-0020-A-0100-F01-S04 - 3x (2x0,14) + 3x 0,14 他の長さも対応可能 1
エンコーダケーブル
74323522 10 EWLE-010GM-T 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) 他の長さも対応可能 1
74323672 10 EWLE-010GMS-T - 4x (2x0,14) + 1x (2x1,0) 他の長さも対応可能 1

利点

  • 世界各国で地域製造にて入手可能
  • Lapp品質標準

適用範囲

  • 食品製造および包装機械
  • 木工機械
  • 最大移動距離10 m。
  • 固定および可動使用
  • ケーブルチェーン用途

製品の特長

  • ケーブルベアでのライトデューティ向け心線
  • 新型PVCサーボケーブル、シールド付き
  • 革新的なコネクタコンセプト

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 電源線:白
    V/L2:茶色に白のナンバリング
    U/L1/C/L +:黒に白のナンバリング
  • グレーに白のナンバリング: W/L3/D/L-GN/GE
    アース線: 緑と黄

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • ケーブルチェーン用途:7.5×ケーブル外径
  • 固定使用: 4 x ケーブル径

定格電圧

  • 電源線および制御線:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000V

試験電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 4 kV

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • ケーブルチェーン用途:-5°C~+70°C (UL:+80°C)
  • 固定使用: -40°C~+80°C

交互曲げサイクル

  • 500万回サイクル

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • Lenze®の部品名(EWLM_、EWLR_、EWLE_、EWLL_、EYLおよびEYP)は、Lenze® AGの登録商標で、一覧は比較のみを目的とします。DESINA®は、German Machine Tool Builders' Association(ドイツ工作機械協会)の登録商標です。
  • 型番はLapp純正製品を示します。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • その他詳細と他の寸法はhttps://servoconfigurator.lappgroup.com/ を参照してください。
  • 曲げ半径:レゾルバケーブルの外径X15倍