SEW®準拠のサーボハーネス

SEW®準拠のサーボハーネス、ハーネス接続および試験済み

機械工学およびプラントエンジニアリング 機械的抵抗 信頼性 標準ハウジングユニット付きコネクタ 防水性

CE Fire

型番 長さ(m) LENZE®製品名 外径(mm) PL_DYN_AUFBAU 銅指数kg/1,000ピース
5440000174 10.0 13331221 12.9 4G1,5+(3x1,0) 1,514.1
5440000175 10.0 13332155 14.1 4G2,5+(3x1,0) 1,909.44
5440000176 10.0 13332163 16.3 4G4+(3x1,0) 2,844.45

利点

  • 世界各国で地域製造にて入手可能
  • Lapp品質標準

適用範囲

  • 工作機械製作専用
  • 最大移動距離10 m。
  • 非常に動的な用途
  • 組立および組立機械生産ライン
  • ケーブルチェーン用途

製品の特長

  • 新型PURサーボケーブル、ハロゲンフリー、シールド付き
  • 革新的なコネクタコンセプト
  • ケーブルベアでのライトデューティ向け心線

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 電源線:白
    V/L2:茶色に白のナンバリング
    U/L1/C/L +:黒に白のナンバリング
  • グレーに白のナンバリング: W/L3/D/L-GN/GE
    アース線: 緑と黄

導体の撚線

  • IEC 60228/VDE 0295クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • ケーブルチェーン用途:7.5×ケーブル外径
  • 固定使用: 4 x ケーブル径

定格電圧

  • 電源線および制御線:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000V

試験電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 4 kV

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 可動使用:
    -40°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用:
    -50°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)

交互曲げサイクル

  • 500万回サイクル

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • SEW®は、SEW Eurodrive GmbH & Co KG (Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal) の登録商標です
  • 型番はLapp純正製品を示します。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • その他詳細と他の寸法はhttps://servoconfigurator.lappgroup.com/ を参照してください。