SEW®準拠のサーボハーネス

SEW®準拠のサーボハーネス、ハーネス接続および試験済み

機械工学およびプラントエンジニアリング 機械的抵抗 信頼性 標準ハウジングユニット付きコネクタ 防水性

CE Fire

型番 長さ(m) SEW製品名 固定 PL_DYN_AUFBAU 銅指数kg/1,000ピース 他の寸法 PU
モーターケーブル
70430251 10 5904544 4G 1,5 880 他の長さも対応可能 1
70430250 10 13324853 4G1,5+3x1 1510 他の長さも対応可能 1
信号通信システム用アセンブリ
70430249 10 13324535 6x2x0,25 695 他の長さも対応可能 1
70430252 10 1995405 - 6x2x0,25 718 他の長さも対応可能 1

利点

  • 世界各国で地域製造にて入手可能
  • Lapp品質標準

適用範囲

  • 食品製造および包装機械
  • 木工機械
  • 最大移動距離10 m。
  • 固定および可動使用
  • ケーブルチェーン用途

製品の特長

  • ケーブルベアでのライトデューティ向け心線
  • 新型PVCサーボケーブル、シールド付き
  • 革新的なコネクタコンセプト

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 電源線:白
    V/L2:茶色に白のナンバリング
    U/L1/C/L +:黒に白のナンバリング
  • グレーに白のナンバリング: W/L3/D/L-GN/GE
    アース線: 緑と黄

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • ケーブルチェーン用途:7.5×ケーブル外径
  • 固定使用: 4 x ケーブル径

定格電圧

  • 電源線および制御線:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000V

試験電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 4 kV

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 可動使用:
    -40°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用:
    -50°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)

交互曲げサイクル

  • 500万回サイクル

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • SEW®は、SEW Eurodrive GmbH & Co KG (Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal) の登録商標です
  • 型番はLapp純正製品を示します。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • その他詳細と他の寸法はhttps://servoconfigurator.lappgroup.com/ を参照してください。
  • 曲げ半径:レゾルバケーブルの外径X15倍