INDRAMAT® IKG / RKL準拠のサーボハーネス

INDRAMAT® IKG / RKL準拠のサーボハーネス、ハーネス接続および試験済み

機械工学およびプラントエンジニアリング 機械的抵抗 信頼性 標準ハウジングユニット付きコネクタ 防水性

CE Fire

型番 長さ(m) INDRAMAT®注文名 外径(mm) 線心数と導体毎のmm² ケーブル表示 銅指数kg/1,000ピース 他の寸法 PU
INDRAMAT® 標準IKG用アセンブリ
70345476 10 IKG4009-010 - - INK0653 1700 他の長さも対応可能 1
70345503 10 IKG4087-010 - - INK0603 3060 他の長さも対応可能 1
70345521 10 IKG4163-010 - - INK0605 5650 他の長さも対応可能 1
70345522 10 IKG4170-010 - - INK0605 5650 他の長さも対応可能 1
70345541 10 IKG4020-010 - - INK0653 1700 他の長さも対応可能 1
70345542 10 IKG4018-010 - - INK0653 1700 他の長さも対応可能 1
70345543 10 IKG4016-010 - - INK0653 1700 他の長さも対応可能 1
70345545 10 IKG4050-010 - - INK0650 1890 他の長さも対応可能 1
INDRAMAT® 標準RKL用アセンブリ
70410000 10 RKL4330-010 - - INK0606 8380 他の長さも対応可能 1
70392839 10 RKL4302-010 - - INK0653 1700 他の長さも対応可能 1
70410001 10 RKL4303-010 - - INK0653 1700 他の長さも対応可能 1
5460000023 10.0 IKS4042 8.5 4x2x0,25+2x0,5 - - - -
5460000024 10.0 IKS4038 9.7 4x1+4x2x0,14+4x0,14 - - - -
5460000025 10.0 IKS4012 9.7 4x1+4x2x0,14+4x0,14 - - - -
5460000026 10.0 IKS0204 8.5 4x2x0,25+2x0,5 - - - -
5460000016 10.0 RKL4303 11.5 4G1,0+2x(2x0,75) - - - -
5460000017 10.0 RKL4308 15.1 4G2,5+2x(2x1,0) - - - -
5460000018 10.0 RKL4300 12.2 4G1,5+2x(2x0,75 - - - -
5460000019 10.0 RKL4304 12.2 4G1,5+2x(2x0,75 - - - -
5460000020 10.0 IKG4115 12.2 4G1,5+2x(2x0,75 - - - -
5460000021 10.0 IKG4139 15.1 4G2,5+2x(2x1,0) - - - -
5460000022 10.0 IKG4177 16 4G4+2x1+2x1,5 - - - -

利点

  • 世界各国で地域製造にて入手可能
  • Lapp品質標準

適用範囲

  • 工作機械製作専用
  • 最大移動距離10 m。
  • 非常に動的な用途
  • 組立および組立機械生産ライン
  • ケーブルチェーン用途

製品の特長

  • 新型PURサーボケーブル、ハロゲンフリー、シールド付き
  • 革新的なコネクタコンセプト
  • ケーブルベアでのライトデューティ向け心線

注記

  • ケーブルベアシステムのケーブルのアセンブリガイドラインに適合してください。
  • 最大ケーブル長は、各サーボドライブのメーカーが設定する仕様に適合する必要があります
  • 技術データは、使用されるケーブルに対応しています

製品の構成

  • 他のバージョンと長さも特注可能。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 電源線:白
    V/L2:茶色に白のナンバリング
    U/L1/C/L +:黒に白のナンバリング
  • グレーに白のナンバリング: W/L3/D/L-GN/GE
    アース線: 緑と黄

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • ケーブルチェーン用途:7.5×ケーブル外径
  • 固定使用: 4 x ケーブル径

定格電圧

  • 電源線および制御線:
    IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000V

試験電圧

  • 心 / 心: 4 kV
  • 心 / シールド: 4 kV

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 可動使用:
    -40°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)
  • 固定使用:
    -50°C~+90°C (UL/CSA: +80°C)

交互曲げサイクル

  • 500万回サイクル

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • Indramatの部品名(IKG、IKS、INK、INS、RKLおよびRKG)は、Bosch Rexroth AGの登録商標で、一覧は比較のみを目的とします。
  • 型番はLapp純正製品を示します。
  • 他のデザインと長さも特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • その他詳細と他の寸法はhttps://servoconfigurator.lappgroup.com/ を参照してください。