INDRAMAT® IKS / RKG準拠のサーボハーネス

INDRAMAT® IKS / RKG準拠のサーボハーネス、ハーネス接続および試験済み

防水性 標準ハウジングユニット付きコネクタ 信頼性 機械的抵抗 機械工学およびプラントエンジニアリング

CE Fire

型番 長さ(m) INDRAMAT®注文名 ケーブル表示 銅指数kg/1,000ピース 他の寸法
INDRAMAT® 標準IKS用アセンブリ
70335583 10 IKS4374-010 INK0448 600 他の長さも対応可能
70335584 10 IKS4376-010 INK0448 700 他の長さも対応可能
70335595 10 IKS4103-010 INK0448 700 他の長さも対応可能
70335596 10 IKS4153-010 INK0448 700 他の長さも対応可能
INDRAMAT® 標準RKG用アセンブリ
70392984 10 RKG4200-010 INK0448 600 他の長さも対応可能
70410002 10 RKG4201-010 INK0448 600 他の長さも対応可能

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • Indramatの部品名(IKG、IKS、INK、INS、RKLおよびRKG)は、Bosch Rexroth AGの登録商標で、一覧は比較のみを目的とします。
  • 型番はLapp純正製品を示します。
  • 他のデザインと長さも特注可能。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

認定

  • UL/CSA AWM Style 20236

最小曲げ半径

  • 固定使用: 5 x 外径
  • 可動使用: 10 x 外径

定格電圧

  • 300 V

温度範囲

  • 固定使用: -30°C~+90°C
  • 可動設置: -30°C~+80°C

利点

  • ケーブルベアでの使用向けに設計された高柔軟性フィードバックケーブル
  • INDRAMAT®システムに100%適合
  • 耐油性のPURシースにより、産業環境での使用が可能

適用範囲

  • プラントエンジニアリング
  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ

製品の構成

  • INDRAMAT®規格IKG/RKG準拠

注記

  • ケーブルベアシステムのケーブルのアセンブリガイドラインに適合してください。
  • 最大ケーブル長は、各サーボドライブのメーカーが設定する仕様に適合する必要があります
  • 技術データは、使用されるケーブルに対応しています

製品の構成

  • 他のバージョンと長さも特注可能。