UNITRONIC® SPIRAL

正確なインパルス伝達のためにPURアウターシースと全体的シールディングを備えたスパイラルケーブル

UNITRONIC® SPIRAL - シールドPURスパイラル ケーブル、耐摩耗性、データケーブルおよび制御ケーブル、データ処理、測定および制御工学での使用向け

  • 電気的干渉に対する保護
  • PURアウターシース

機械的抵抗 耐油性 干渉信号

CE

型番 線心数と導体毎のmm² スパイラル長さ、延長(mm) スパイラル長さ、延長なし(mm) ケーブル径(mm) スパイラル外径(mm)
73220200
2 x 0.14 400 100 4.1 15
73220201
2 x 0.14 800 200 4.1 15
73220202
2 x 0.14 1200 300 4.1 15
73220203
2 x 0.14 1600 400 4.1 15
73220204
2 x 0.14 2000 500 4.1 15
73220205
3 x 0.14 400 100 4.3 18
73220206
3 x 0.14 800 200 4.3 18
73220207
3 x 0.14 1200 300 4.3 18
73220208
3 x 0.14 1600 400 4.3 18
73220209
3 x 0.14 2000 500 4.3 18
73220210
4 x 0.14 400 100 4.5 19
73220211
4 x 0.14 800 200 4.5 19
73220212
4 x 0.14 1200 300 4.5 19
73220213
4 x 0.14 1600 400 4.5 19
73220214
4 x 0.14 2000 500 4.5 19
73220215
5 x 0.14 400 100 4.8 20
73220216
5 x 0.14 800 200 4.8 20
73220217
5 x 0.14 1200 300 4.8 20
73220218
5 x 0.14 1600 400 4.8 20
73220219
5 x 0.14 2000 500 4.8 20
73220220
6 x 0.14 400 100 5.5 21
73220221
6 x 0.14 800 200 5.5 21
73220222
6 x 0.14 1200 300 5.5 21
73220223
6 x 0.14 1600 400 5.5 21
73220224
6 x 0.14 2000 500 5.5 21
73220225
7 x 0.14 400 100 5.9 23
73220226
7 x 0.14 800 200 5.9 23
73220227
7 x 0.14 1200 300 5.9 23
73220228
7 x 0.14 1600 400 5.9 23
73220229
7 x 0.14 2000 500 5.9 23
73220230
12 x 0.14 400 100 7.2 28
73220231
12 x 0.14 800 200 7.2 28
73220232
12 x 0.14 1200 300 7.2 28
73220233
12 x 0.14 1600 400 7.2 28
73220234
12 x 0.14 2000 500 7.2 28
73220235
18 x 0.14 400 100 8 29
73220236
18 x 0.14 800 200 8 29
73220237
18 x 0.14 1200 300 8 29
73220238
18 x 0.14 1600 400 8 29
73220239
18 x 0.14 2000 500 8 29
73220240
2 x 0.25 400 100 4.7 18
73220241
2 x 0.25 800 200 4.7 18
73220242
2 x 0.25 1200 300 4.7 18
73220243
2 x 0.25 1600 400 4.7 18
73220244
2 x 0.25 2000 500 4.7 18
73220245
3 x 0.25 400 100 5.3 19
73220246
3 x 0.25 800 200 5.3 19
73220247
3 x 0.25 1200 300 5.3 19
73220248
3 x 0.25 1600 400 5.3 19
73220249
3 x 0.25 2000 500 5.3 19
73220250
4 x 0.25 400 100 5.6 20
73220251
4 x 0.25 800 200 5.6 20
73220252
4 x 0.25 1200 300 5.6 20
73220253
4 x 0.25 1600 400 5.6 20
73220254
4 x 0.25 2000 500 5.6 20
73220255
5 x 0.25 400 100 6 21
73220256
5 x 0.25 800 200 6 21
73220257
5 x 0.25 1200 300 6 21
73220258
5 x 0.25 1600 400 6 21
73220259
5 x 0.25 2000 500 6 21
73220260
6 x 0.25 400 100 6.8 25
73220261
6 x 0.25 800 200 6.8 25
73220262
6 x 0.25 1200 300 6.8 25
73220263
6 x 0.25 1600 400 6.8 25
73220264
6 x 0.25 2000 500 6.8 25
73220265
7 x 0.25 400 100 7.3 26
73220266
7 x 0.25 800 200 7.3 26
73220267
7 x 0.25 1200 300 7.3 26
73220268
7 x 0.25 1600 400 7.3 26
73220269
7 x 0.25 2000 500 7.3 26
73220270
12 x 0.25 400 100 8.4 30
73220271
12 x 0.25 800 200 8.4 30
73220272
12 x 0.25 1200 300 8.4 30
73220273
12 x 0.25 1600 400 8.4 30
73220274
12 x 0.25 2000 500 8.4 30
73220275
18 x 0.25 400 100 9.5 31
73220276
18 x 0.25 800 200 9.5 31
73220277
18 x 0.25 1200 300 9.5 31
73220278
18 x 0.25 1600 400 9.5 31
73220279
18 x 0.25 2000 500 9.5 31

利点

  • 全体的なシールドが高周波干渉を防ぎ、正確な信号伝送を保証
  • 延長なしのスパイラル長から最大4倍の長さまで延長可能

適用範囲

  • 測定および制御工学
  • シールドされた最小のケーブルが必要な場所
  • エレクトロニクス分野の要件に対応
  • 処理および測定装置
  • コンベヤーおよび輸送システム

製品の特長

  • 磨耗および切断耐性
  • 非常に高い柔軟性

製品の構成

  • 裸銅ストランド
  • 心線絶縁: PVCベース
  • シールド: 銅編線でラッピング
  • アウターシース: PURコンパウンド
  • ストレート端部の長さ: 1つ目の端部 = 200 mm、2つ目の端部 = 600 mm
  • LAPP指定でないバージョンのその他の固定長、最終長および端末処理は特注可能

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 5.0 Class-Description: スパイラルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-Description: スパイラルケーブル

線心識別コード

  • DIN 47100

ピーク動作電圧

  • 250 V (電力伝送は不可)

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

試験電圧

  • 1200V

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+50°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • LAPP指定でないバージョンのその他の固定長、最終長および端末処理は特注可能