ÖLFLEX® ROBUST FD C

高柔軟性、TPEシース付き全天候シールドコントロールケーブル - さまざまな化学媒体への耐性

ÖLFLEX® ROBUST FD C - シールド付き、ハロゲンフリー電源およびコントロールケーブル、厳しい環境条件でのケーブルベア用途

  • Extended Line Performance - 長い移動距離または高い加速度
  • 優れた耐候性
  • 優れた耐薬品性

屋外での使用に最適 ハロゲンフリー 耐寒性 耐油性 ケーブルベア 干渉信号 耐UV

CE ECOLAB EAC

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® ROBUST FD C
0026736
2 X 0.5 8.3 33.6 77
0026737
3 G 0.5 8.8 41.8 92
0026738
4 G 0.5 9.5 49.9 108
0026739
5 G 0.5 10.4 57.9 127
0026740
7 G 0.5 12 74.1 165
0026744
12 G 0.5 14.4 120.5 248
0026745
18 G 0.5 16.7 158 330
0026746
25 G 0.5 20.3 230.8 471
0026747
2 X 0.75 8.6 41.4 87
0026701
3 G 0.75 9.1 49.6 110
0026702
4 G 0.75 10.1 60.9 137
0026703
5 G 0.75 10.8 72.8 160
0026704
7 G 0.75 12.6 107.2 238
0026705
12 G 0.75 15 151.5 312
0026706
18 G 0.75 17.7 205.5 448
0026707
25 G 0.75 21.7 299.1 657
0026708
2 X 1.0 9 47.2 105
0026709
3 G 1.0 9.8 61.1 125
0026710
4 G 1.0 10.6 74.8 157
0026711
5 G 1.0 12.1 86.2 198
0026716
7 G 1.0 13.9 132.3 278
0026717
12 G 1.0 16.1 189.1 370
0026718
18 G 1.0 18.7 277.5 549
0026719
25 G 1.0 23 369.6 784
0026748
2 X 1.5 10.2 59.4 127
0026721
3 G 1.5 10.9 79.8 163
0026722
4 G 1.5 12.1 99.2 210
0026723
5 G 1.5 13.6 129.7 264
0026724
7 G 1.5 15.8 175.2 370
0026725
12 G 1.5 18.4 257.1 498
0026726
18 G 1.5 22.1 378.9 749
0026727
25 G 1.5 27.1 555.5 1042
0026731
4 G 2.5 14.4 161.5 307
0026732
5 G 2.5 15.5 188.3 361
0026733
7 G 2.5 18.3 252.6 512
0026734
12 G 2.5 21.9 406.5 730
0026741
4 G 4.0 16.2 227.3 412
0026751
4 G 6.0 17.2 306.7 519
0026761
4 G 10.0 23.3 513.6 853
0026771
4 G 16.0 27.2 809.6 1273

利点

  • 卓越した耐候性、オゾン耐性、UV耐性があり、温度範囲が幅広いため、屋内および屋外における多目的な使用が可能
  • 植物系、動物系、合成系の有機油、数多くのグリース、ワックス、および関連するエマルジョンとの接触への耐性
  • アンモニア化合物やバイオガスに対する優れた耐性
  • 冷水、温水および水溶性の洗剤および冷却剤に対する優れた耐性
  • 蒸気洗浄に最適
  • 銅シールドはEMC要件に準拠しており、ケーブルを電磁干渉から保護します

適用範囲

  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • 工作機械製作、医療技術、クリーニング店、洗車装置、化学産業、堆肥化工場、下水処理場
  • 飲食料品業界、特に乳製品や肉製品の生産および加工機器向け
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類
  • 屋内使用および屋外使用

製品の特長

  • オゾン耐性、UV耐性、耐候性、EN 50396およびHD 605 S2準拠
  • 油と化学薬品への高耐性
  • 温水および熱湯への加水分解耐性
  • エステル系作動液に対する優れた耐薬品性
  • -40°Cでも柔軟性を発揮

適合基準/認可

  • VDE 0250 / 0285に準拠
  • 飲食料品業界で使用する消毒、洗浄液に対して認定された耐性
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。

製品の構成

  • 極細線、錫メッキ銅撚線
  • 心線絶縁: TPE
  • 非常に短いツイストピッチの撚り合わせ電線
  • 不織布ラッピング
  • TPE製インナーシース
  • 錫メッキ銅編組
  • ハロゲンフリー特殊TPE製の堅牢なシース、黒 (RAL 9005に類似)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング印刷(VDE 0293-1)

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

最小曲げ半径

  • 可動使用向け: 7.5 x 外径から (温度70 °C未満) 10 x 外径 (最高温度105 °C)
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V

試験電圧

  • 4000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 可動使用: -40 °C~+105 °C
    固定使用: -50°C~+105°C

曲げサイクル & 使用パラメータ

  • オンラインカタログ添付の選択テーブルA2-1を参照

  • 特に指定のない限り、製品値は室温での公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。