特殊なエンコーダおよびレゾルバケーブル

各種ドライブシステムに対応

PURフィードバックエンコーダケーブル、各種OEM規格に準拠、ケーブルベアでの可動使用、UL/CSA AWM認定

  • 各種エンコーダーシステムに適合
  • PURアウターシース
  • USAとカナダのAWM認定

機械的抵抗 耐油性 ケーブルベア 干渉信号 耐UV

CSA RU EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
Heidenhainに最適
70388718
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 8.5 48 92
70388719
3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.3 64 100
70388720
3 x (2 x 0,14) + 2 x (1,0) 9.1 64 115
70388721
4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5 + (4 x 0,14) 8.3 56 102
ELAUに最適
70388722 3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 8.4 44 95
KEBに最適
70388724 3 x (2 x 0,14) + 2 x (0,5) 8.1 64 100
Berger Lahrに最適
70388726 5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5 9.5 56 120
B & Rに最適
70388727 3 x 2 x 24AWG 6.5 28 60
70388728 5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 7.8 40 80
FANUCに最適
70388730 5 x 0,5 + 2 x 2 x 0,18 7.6 94 169
70388731 2 x 0,5 + 4 x 2 x 0,22 7.6 72 120
70388732 3 x 2 x0,18 + 6 x 0,5 8.7 105 189
70388733 3 x 2 x 0,18 + 6 x 1,0 8.7 140 252
70388734 5 x 2 x 0,18 + 6 x 0,5 8.7 114 205
70388735 10 x 2 x 24 AWG 9.0 60 121

利点

  • 大幅な高速化と加速を可能とし、機械の経済効率性が向上
  • マルチスタンダード認定により部品の種類が減り、コストが削減されます
  • 堅牢なPURアウターシースにより厳しい条件での耐性が向上
  • 多くの鉱油ベースの潤滑油、希酸、アルカリ性水溶液、その他の化学媒体との接触に対する耐性

適用範囲

  • サーボドライブおよびサーボアセンブリ
  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • プラントエンジニアリング
  • 工作機械および移送ラインの湿った領域に特に最適
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類

製品の特長

  • 磨耗および裂傷耐性
  • 耐油性
  • 難燃性(IEC 60332-1-2およびCSA FT1準拠)

適合基準/認可

  • UL/CSA AWM Style、データ シートを参照
  • UL File No. E63634
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。

製品の構成

  • 特定のOEM規格に従った設計
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • PURアウターシース
  • アウターシース色: パーツ表を参照

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

概要

  • 上記サーボケーブルの詳細な技術情報は、ご希望により提供可能です。

  • 特に指定のない限り、製品値は室温での公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • これらのドライブシステム(Heidenhain、Elau、KEB、Controles Techniques、Berger Lahr、B & R、Fanuc)は、比較目的でのみ記載された登録商標です。DESINA®は、ドイツ工作機械工業会の登録商標です。
  • ケーブルベア用ケーブルは、設置前の取り扱いはドラムのみで行ってください。
  • 型番はLapp純正製品を示します。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。