ÖLFLEX® CHAIN PN

高柔軟性、PROFINET準拠の電源ケーブル - 北米で認定

ÖLFLEX® CHAIN PN - PROFINET準拠の電源ケーブル、ケーブルベアでの多用途、UL/cUL AWM認定

  • PROFINET準拠デザイン
  • ケーブルベアでのライトデューティおよび通常デューティ向け基本線
  • USAとカナダのAWM認定

Automation & fältinstallation 耐油性 ケーブルベア 耐捻性

CE RU PROFINET C_RU Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
1026791
4 X 0.75 6.5 29 73
1026792
5 G 0.75 7.1 37 86
1026793
4 X 1.5 7.6 58 114
1026794
5 G 1.5 8.5 72 139
1026795
4 X 2.5 9.3 96 179
1026796
5 G 2.5 10.4 120 214

利点

  • コンパクト設計
  • マルチスタンダード認定により部品の種類が減り、コストが削減されます
  • 米国およびカナダ向け、輸出用機械、器具および装置のメーカーに対して認定

適用範囲

  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • 乾燥または湿潤な室内
  • 測定回路、制御回路および調整回路での使用に最適
  • 機械、工具、装置、器具および制御盤の配線
  • 指示された動作温度範囲内での屋外使用のみ、UV保護

製品の特長

  • 200万の交互曲げサイクル、移動距離10 mまでの用途向けに設計
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適
  • 可燃性:
    UL/CSA: VW-1、FT1
    IEC/EN: 60332-1-2
  • 耐油性、DIN EN 50290-2-22 (TM54)準拠
  • 低粘着面

適合基準/認可

  • UL AWM Style 20886
  • cUL AWM II A/B FT1
  • UL File No. E63634
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。

製品の構成

  • 細線、裸銅撚線
  • 心線絶縁: PVC
  • 層撚り電線
  • 不織布ラッピング
  • アウターシース: PVC、耐熱
  • シース色:
    4 線心 : 黒(RAL 9005)
    5線心: 灰(RAL 7001)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

線心識別コード

  • 茶(L1)、青(N1)、黒(L2)、白(N2)
    5心: その他の灰(PE)

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-1、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 可動使用向け:
    ベア内の自己保持で滑りが生じない配置方法の場合: 10 x 外径
    ベア内で滑りが生じる配置方法の場合:
    12 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • VDE: U0/U: 300 V
  • UL & CSA: 1000V

試験電圧

  • 1500V

保護導体

  • G = 保護導体付き(灰)
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 可動設置: VDE 0°C~+90°C、
    UL: 最大+90°C
  • 固定使用: VDE -40°C~+90°C、
    UL/CSA: 最大+90°C

曲げサイクル & 使用パラメータ

  • 200万回サイクル

  • 特に指定のない限り、製品値は室温での公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: コイル100 m; ドラム (500、1000) m
  • PROFINET®は、PNO (PROFIBUSユーザー組織)の登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。