ÖLFLEX® CHAIN TM

柔軟性に優れたコントロールケーブル、TC-ER、MTW、WTTC、CIC/TC表示品、北米の (UL) または c(UL) に準拠

ÖLFLEX® CHAIN TM - 電源およびコントロールケーブル、動力チェーンでの多用途、UL表示品、UL/cUL AWM認定。

  • Core Line Performance - 中程度から高めの移動距離または加速度
  • 幅広い規格に対応、NECおよびNFPA 79に準拠
  • ケーブルダクト、産業機械または風力設備でのスムーズな使用

屋外での使用に最適 難燃性 耐寒性 耐油性 ケーブルベア 耐UV

CE CSA RU UL C_UL

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CHAIN TM
8718030
3 G 1.0 7.8 29.8 66
8718040
4 G 1.0 8.6 38.7 82
8718050
5 G 1.0 9.3 49.11 95
8718070
7 G 1.0 10.7 68.452 125
8718120
12 G 1.0 12.3 117.56 210
8718180
18 G 1.0 15.4 175.595 308
8718250
25 G 1.0 17.8 244.048 414
8716030
3 G 1.5 8.6 43.155 92
8716040
4 G 1.5 9.5 58.036 112
8716050
5 G 1.5 10.3 72.917 134
8716070
7 G 1.5 12 101.19 180
8716120
12 G 1.5 14.7 166.667 311
8716180
18 G 1.5 17.2 260.417 443
8716250
25 G 1.5 20 360.119 621
8714040
4 G 2.5 10.6 96.73 180
8714070
7 G 2.5 14.5 168.155 286
8712040
4 G 4.0 12.4 154.762 295
8710040
4 G 6.0 15.2 230.65 397

利点

  • マルチスタンダード認定により汎用的に使用可能、部品の種類も減るためコストが削減されます
  • TC-ERおよびMTW認定により、わずか一本のケーブルで、ケーブルコンジットのオープン敷設ならびに産業機械での使用が可能
  • 多くの鉱油ベースの潤滑油、その他の化学媒体との接触に対する耐性
  • 北米NEC (National Electrical Code) による高い規範的受容性のため、輸出指向の機械・機器製造業者に理想的
  • 温度範囲を考慮し柔軟な戸外での使用にも最適

適用範囲

  • ケーブルベアまたは機械の可動部
  • 機械とケーブルコンジット上およびその間の固定仕様およびオープン仕様 (NEC準拠)
  • 産業用機械および工作機械
  • 風力設備製造
  • リニアロボット、自動処理装置

製品の特長

  • 高油耐性、UL OIL RES IおよびUL OIL RES IIに準拠
  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐光性; 直接埋設
  • 耐水性、UL 75°C定格湿度

適合基準/認可

  • 米国 (UL) & UL AWM認定: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886
  • カナダc(UL) & CSA AWM認定: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4
  • NEC Article 501によるクラス1ディビジョン2
  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。

製品の構成

  • 裸銅による極細撚線
  • コア絶縁: ナイロンコーティングのPVC
  • 短い配線での層撚り電線
  • 不織布ラッピング
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • シース色: 黒 (RAL 9005に類似)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • VDE 0295クラス6/IEC 60228クラス6準拠の極細線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 可動使用向け: 7.5 x 外径から
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • UL/CSA: 600 V (TC、MTW、CIC)、1000 V (WTTC、AWM)
  • IEC: U0/U 300/500 V

試験電圧

  • 2000V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 固定使用: -40°C (-25°C UL TC)~+90°C (UL TC、MTW、AWM準拠 +105°C)
  • 可動使用向け: -25°C~+90°C (UL MTW準拠)

曲げサイクル & 使用パラメータ

  • オンラインカタログ添付の選択テーブルA2-1を参照

  • 特に指定のない限り、製品値は室温での公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。