SEW® Standard準拠のサーボケーブル

低容量シールドサーボケーブル、固定使用向けPVCアウターシース付き、 北米で認定

SEW®規格準拠のサーボモータケーブル、固定使用、UL/CSA AWM認定

  • サーボドライブ
  • EMC適合

耐油性 干渉信号

CE RU EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
サーボケーブル
0038060
4 G 1,5 + (3 x 1,0) 11.8 151 300
0038061
4 G 2,5 + (3 x 1,0) 13.4 212.9 370
0038062
4 G 4 + (3 x 1,0) 15 281.8 476
0038063
4 G 6 + (3 x 1,5) 17 392.8 625
0038064
4 G 10 + (3 x 1,5) 20 625.1 1024

利点

  • マルチスタンダード認定により部品の種類が減り、コストが削減されます
  • 低相互キャパシタンス方式のケーブルデザインによるケーブル設置長さの延長
  • 銅編組はケーブルを電磁干渉からシールドします

適用範囲

  • SEWサーボモータの接続向け特殊デザイン
  • サーボコントローラとモーター間の接続ケーブル
  • 固定および不連続の可動使用
  • 産業用機械および工作機械
  • プラントエンジニアリング

製品の特長

  • 耐油性
  • 難燃性(IEC 60332-1-2、
    UL VW-1およびCSA FT 1準拠)

適合基準/認可

  • VDE 0250 / 0285に準拠
  • UL AWM Style 2570
  • UL File No. E63634

製品の構成

  • 細線、裸銅導体
  • 心線絶縁: TPE
  • ラミネートアルミフィルムおよび錫メッキ銅線層による3層構造の制御線
  • 短い配線での撚線
  • 錫メッキ銅編組
  • PVCアウターシース、橙(RAL 2003)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 電力: 黒色線心、U、VV、WWWの印刷および1つの線心(緑-黄)
  • 制御線:
    心線は黒地にナンバリング1、2および3

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 602285クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 15 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • 電源線: IEC 750 V、UL 600 V
  • 制御線: IEC 350 V、UL 600 V

試験電圧

  • 2000V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 可動使用: -10°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • SEW®は、SEW Eurodrive GmbH & Co KG (Ernst-Blickle Str. 42, D-76646 Bruchsal) の登録商標です
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。