ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

電子線架橋ポリマーソーラーケーブル、小外径

ÖLFLEX® SOLAR XLS-R - ハロゲンフリー、電子線架橋処理ソーラーケーブル、太陽光発電システムでの耐久性および耐候性用途

最適なケーブルデザイン -
薄型、軽量、堅牢

ソーラーエネルギー 屋外での使用に最適 ハロゲンフリー 耐寒性 耐UV

CE Fire

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
心線絶縁: 白/アウターシース: 黒
0023136
2.5 4.8 24 46
0023137
4 5.2 38.4 63
0023138
6 5.8 57.6 86
0023104
10 7 96 132
0023105
16 8.3 153.6 197
心線絶縁: 白/アウターシース: 黒地に赤のストライプ
0023390
2.5 4.8 24 46
0023391
4 5.2 38.4 63
0023392
6 5.8 57.6 86
0023393
10 7 96 132
0023394
16 8.3 153.6 197
心線絶縁: 白/アウターシース: 黒地に青のストライプ
0023395
2.5 4.8 24 46
0023396
4 5.2 38.4 63
0023397
6 5.8 57.6 86
0023398
10 7 96 132
0023399
16 8.3 153.6 197

利点

  • 外径の縮小により省スペース小重量での取付が可能
  • 機械的衝撃に対して堅牢
  • 火災時の火炎伝播および有毒な燃焼ガスの軽減
  • 押し出し加工により着色された線により、設置時の極の間違いを防ぎます。
  • ケーブルシースのメートルマーキングにより、設置時に正確な数量管理が可能

適用範囲

  • ソーラーモジュール間の配線、およびモジュールストリングとDC/ACインバータ間の延長ケーブル
  • フレキシブルな、または建材一体型のPVシステム
  • 直接埋設には不適、IEC 60364-5-52準拠の設置(それぞれHD 60364-5-52)

製品の特長

  • HD 605/A1準拠の耐候/耐UV性
  • オゾン耐性、EN 50396準拠
  • ハロゲンフリーかつ難燃性
  • 優れた耐断裂性および耐摩耗性
  • XLS-R = Xリンク標準削減
    証明済みの電子線架橋品質

製品の構成

  • 細線、錫メッキ銅導体
  • 電子線架橋ポリマーから構成される心線絶縁
  • 心線絶縁の色: 白
  • 電子線架橋ポリマー製アウターシース
  • アウターシース色: 黒または黒に赤または青の縞

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

導体の撚線

  • VDE 0295クラス5/IEC 60228クラス5
    準拠の細線

最小曲げ半径

  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • AC U0/U : 600/1000 V
    DC U0/U : 900/1500 V
    最大許容動作電圧:
    DC 1.8 kV (導体-導体、非接地システム)

試験電圧

  • AC 6500 V

温度範囲

  • 固定使用: -40°C~+100°C、最大導体温度

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: コイル100 m; ドラム (500、1000) m
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。