ESUY銅製アースケーブル

アースおよび短絡用、およびアース設置および等電位化のためのフレキシブルな単線

ESUY特殊単線、アース用および短絡用または等電位化用アースケーブル、高柔軟性、透明なPVC外被覆、難燃性

  • フィールドメンテナンス前の地絡、短絡
  • 機械的に高柔軟性

EAC Fire

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
4571101
16 8.8 177 230
4571102
25 10.4 275 316
4571103
35 12.4 387 475
4571104
50 14.6 560 670
4571105
70 17 791 905
4571106
95 19.8 1069 1220

利点

  • 大きい断面積にもかかわらず非常に柔軟

適用範囲

  • 修理中の保護
  • 電力会社や鉄道システムの高圧電源のアース
  • 機械部品やEDPシステムのアース機器および等電位化

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)

製品の構成

  • 裸銅ストランド
  • 裸銅線編線
  • アウターシース: PVCベース、透明

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電線ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: シングルコア

導体の撚線

  • DIN 46440 準拠

最小曲げ半径

  • 可動使用: 12 x 外径

試験電圧

  • 2000V

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • パッケージサイズ: 30 kg以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。