LiFY

低温でも柔軟な、デバイスまたは測定器用クラス6単線

LIFY、電源およびコントロールケーブル、PVC特殊電線、極細撚り/高フレキシブル計測ケーブル、低電圧保護、最大+70 °C

高フレキシブル/極細撚り

CE EAC Fire

型番 導体断面積(mm²) 外径(mm) 線心カラー 銅指数(kg/km) PU
4560017S
0.75 2.5 緑/黄 7.2 100
4560013S
0.75 2.5 7.2 100
4560014S
0.75 2.5 7.2 100
4560016S
0.75 2.5 7.2 100
4560027S
1 2.9 緑/黄 9.6 100
4560023S
1 2.9 9.6 100
4560024S
1 2.9 9.6 100
4560026S
1 2.9 9.6 100
4560037S
1.5 3.7 緑/黄 14.4 100
4560033S
1.5 3.7 14.4 100
4560034S
1.5 3.7 14.4 100
4560036S
1.5 3.7 14.4 100
4560057S
2.5 4.2 緑/黄 24 50
4560053S
2.5 4.2 24 50
4560054S
2.5 4.2 24 50
4560056S
2.5 4.2 24 50
4560063
4 5.1 38.4 50
4560067
4 5.1 緑/黄 38.4 50
4560064
4 5.1 38.4 50
4560077
6 6 緑/黄 57.6 50
4560073
6 6 57.6 50
4560074
6 6 57.6 50
4560076
6 6 57.6 50
4560087
10 7.4 緑/黄 96 50
4560083
10 7.4 96 50
4560086
10 6.6 96 50

利点

  • 非常にソフトなPVC絶縁、 低温でも高い柔軟性

適用範囲

  • 移動機器内、または移動機器上で使用
  • 技術トレーニングセッション、教育現場、および電気実験室内での測定アセンブリ

適合基準/認可

  • VDE 0812およびVDE 0250-1に準拠

製品の構成

  • 撚線銅線
  • 心線絶縁: PVCベース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 5.0 Class-Description: 電線ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: シングルコア

導体の撚線

  • IECクラス6準拠の極細撚線: 0.07 mm

定格電圧

  • 柔軟性に優れたLiFYコア:
    最高1.0 mm²: U0/U: 300/500 V、
    最低1.5 mm²: U0/U: 450/750V

温度範囲

  • 可動使用: -15°C~+70°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。