延長ケーブルおよび補償ケーブル、複数ペア

PVC絶縁 - 鋼線アーマーまたは箔シールド

延長および補償ケーブル、複数ペアバージョン - 温度測定および製造工程制御向け

バージョンSY - 機械的負荷を保護
バージョンST - 電磁妨害をシールド

型番 熱電対 製品の構成 ケーブルデザイン 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 重量 (kg/km)
タイプY、スチール編線なし
0155001
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0165001
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0156001
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0166001
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0157001
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0167001
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 4 x 1.5 8.2 130
0155002
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0165002
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0156002
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0166002
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0157002
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0167002
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC 6 x 1.5 10.2 200
0155003
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0165003
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0156003
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0166003
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 8 x 1.5 11.2 238
0155005
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0165005
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 12 x 1.5 13.3 335
0155007
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0165007
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0156007
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0166007
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 16 x 1.5 15 447
0155010
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0165010
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0156010
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
0166010
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC 24 x 1.5 19 555
タイプSY、スチール編線付き
0155501
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0165501
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0156501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0166501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0157501
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0167501
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 4 x 1.5 11.4 240
0155502
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0165502
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0156502
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0166502
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0157502
PtRh/Pt DIN-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0167502
PtRh/Pt IEC-RCB/SCB PVC-PVC-S-PVC 6 x 1.5 13 355
0155503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0165503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0156503
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0166503
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 8 x 1.5 13.8 410
0155505
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0165505
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0156505
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0166505
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-PVC-S-PVC 12 x 1.5 17.9 550
0155507
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0165507
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 16 x 1.5 19.4 730
0155510
Fe/CuNi DIN-LX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
0165510
Fe/CuNi IEC-JX PVC-PVC-S-PVC 24 x 1.5 23.8 847
タイプST、静的全体シールド付き
0158500
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168500
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158501
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0168501
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 2 x 2 x 1.5 11.4 145
0158503
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168503
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158504
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0168504
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 4 x 2 x 1.5 13.7 257
0158506
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168506
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158507
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0168507
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 8 x 2 x 1.5 18.3 469
0158509
Fe/CuNi DIN-LX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168509
Fe/CuNi IEC-JX PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0158510
NiCr/Ni DIN-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573
0168510
NiCr/Ni IEC-KCA PVC-ST-PVC 12 x 2 x 1.5 22.2 573

製品の構成

  • バージョンY:
    - 細線導体合金
    - PVC電線絶縁体
    - 層撚りコア
    - PVCアウターシース
  • バージョンSY:
    - バージョンYとして設計
    - 亜鉛メッキ鋼編線を追加
    - PVCアウターシース
  • バージョンST:
    - バージョンYとして設計
    - ペア内のより合わせた電線、
    層撚りペア
    - アルミ箔シールド + ドレイン線
    - PVCアウターシース
  • 設計例(PVC-PVC-S-PVCの場合):
    - PVC:心線絶縁
    - PVC:インナーシース
    - S:鋼線編線
    - PVC:アウターシース
  • 設計例(PVC-ST-PVCの場合):
    - PVC:心線絶縁
    - ST:静電防止箔シールド
    - PVC:アウターシース
  • 色識別コード
    DIN 43710
    マイナス導体およびアウターシース:
    Fe/CuNi: 青
    NiCr/Ni: 緑
    PtRh/Pt: 白
    プラス導体: 常に赤
    IEC 60 584
    プラス導体およびアウターシース:
    Fe/CuNi: 黒
    NiCr/Ni: 緑
    PtRh/Pt: 橙
    マイナス導体: 常に白
  • 合金製延長導体には
    「X」が付加されます。例:JX(Fe/CuNi)
    合金製補償導体には
    「C」が付加されます。例:KCA(NiCr/Ni)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Class-Description: 熱電対ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: 熱補償ケーブル

線心識別コード

  • 連番付き(1-1、2-2、3-3、4-4...)の4線ペア以上

準拠

  • DINおよびIECクラス2に準拠して逸脱を抑制

導体の撚線

  • 48 x 0.20 mm

最小曲げ半径

  • 可動使用向け:
    12.5 x 外径
    スチール編組タイプSY:
    15 x 外径
    箔シールドタイプST:
    15 x 外径

温度範囲

  • (絶縁およびシース材質について言及)
    可動使用: -5°C~+80°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。