延長ケーブルおよび補償ケーブル、ペア

PVC、シリコン、FEPまたはグラスファイバー絶縁

延長および補償ケーブル、単一ペアバージョン - 温度測定および製造工程制御向け

  • 各種デザインをご用意
  • 新機能: 熱電対ケーブルタイプK
型番 型番/型指定 熱電対 製品の構成 ケーブルデザイン 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 外寸、幅 x 高さ(mm) 重量 (kg/km)
0.22 mm²延長および補償ケーブル
0151051 KE 9-022 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0161051
KE 9-022 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0152051
KN 9-022 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0162051
KN 9-022 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0153051
KP 9-022 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0163051
KP 9-022 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC 2 x 0.22 4 - 22
0151052 KE 5-022 L-CY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0161052
KE 5-022 L-CY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0152052
KN 5-022 L-CY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0162052
KN 5-022 L-CY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0153052
KP 5-022 L-CY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
0163052
KP 5-022 L-CY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-C-PVC 2 x 0.22 4.9 - 31
1161011
KN FEP-SIL NiCr/Ni IEC KCA FEP-SIL 2 x 0.22 3.8 - 22
1161007
K FEP-C-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-C-FEP 2 x 0.22 3 - 22
熱電対ケーブルタイプK、0.5 mm
1161008
K FEP-FEP NiCr/Ni IEC K FEP-FEP ovale 2 x 0.5 - 2.4 x 1.5 45
1161009
K GL-GL NiCr/Ni IEC K EGL-EGL ovale 2 x 0.5 - 2.3 x 1.3 45
0.5 mm²延長および補償ケーブル
0151030 KE 91 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0161030
KE 91 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0152040
KN 91 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0162040
KN 91 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.5 5.4 - 45
0151040 KE 41 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0161040
KE 41 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0152030
KN 41 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0162030
KN 41 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.5 - 6.4 x 4.4 51
0.75 mm²延長および補償ケーブル
0151035 KE 92 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0161035
KE 92 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0152045
KN 92 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0162045
KN 92 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC 2 x 0.75 6 - 56
0151050 KE 42 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0161050
KE 42 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0152035
KN 42 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
0162035
KN 42 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 0.75 - 6.4 x 4.4 58
PVC絶縁バージョン1.5 mm²
0151001 KE 1 L Fe/CuNi DIN LX PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0161001
KE 1 L Fe/CuNi IEC JX PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0152001 KN 1 L NiCr/Ni DIN KCA PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0162001
KN 1 L NiCr/Ni IEC KCA PVC 2 x 1.5 5.4 - 40
0151010 KE 9 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0161010
KE 9 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0152010 KN 9 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0162010
KN 9 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0154010
KXN 9 L NiCr/Ni DIN KX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0164010
KXN 9 L NiCr/Ni IEC KX PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0153010
KP 9 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0163010
KP 9 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC round 2 x 1.5 7.1 - 79
0151017 KE 12 L Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0161017
KE 12 L Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0152017
KN 12 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0162017
KN 12 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC ovale 2 x 1.5 - 7.2 x 4.4 69
0154011
KE 20 L Fe/CuNi DIN LX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164011
KE 20 L Fe/CuNi IEC JX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154012
KN 20 L NiCr/Ni DIN KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164012
KN 20 L NiCr/Ni IEC KCA PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154013
KXN 20 L NiCr/Ni DIN KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164013
KXN 20 L NiCr/Ni IEC KX PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0154014
KP 20 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0164014
KP 20 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-ST-PVC 2 x 1.5 7.6 - 85
0151011 KE 9 L-S Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0161011
KE 9 L-S Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0152011 KN 9 L-S NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0162011
KN 9 L-S NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S 2 x 1.5 8 - 140
0157514
KE 9 L-SY Fe/CuNi DIN LX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167514
KE 9 L-SY Fe/CuNi IEC JX PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0157513
KN 9 L-SY NiCr/Ni DIN KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167513
KN 9 L-SY NiCr/Ni IEC KCA PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0157515
KP 9 L-SY PtRh/Pt DIN RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
0167515
KP 9 L-SY PtRh/Pt IEC RCB, SCB PVC-PVC-S-PVC 2 x 1.5 10.3 - 160
シリコン絶縁バージョン1.5 mm²
0151003 KE 1 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0161003
KE 1 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0152003 KN 1 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0162003
KN 1 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL 2 x 1.5 5.4 - 40
0151022 KE 15 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL round 2 x 1.5 7 - 76
0161022
KE 15 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL round 2 x 1.5 7 - 76
0152022
KN 15 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL round 2 x 1.5 7 - 76
0162022
KN 15 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL round 2 x 1.5 7 - 76
0153022
KP 15 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL round 2 x 1.5 7 - 76
0163022
KP 15 L-SIL PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL round 2 x 1.5 7 - 76
0151023 KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S round 2 x 1.5 7.8 - 105
0161023
KE 15 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S round 2 x 1.5 7.8 - 105
0152023
KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S round 2 x 1.5 7.8 - 105
0162023
KN 15 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S round 2 x 1.5 7.8 - 105
0153023
KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S round 2 x 1.5 7.8 - 105
0163023
KP 15 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S round 2 x 1.5 7.8 - 105
0151007 KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0161007
KE 4 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0152007 KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0162007
KN 4 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0153007
KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0163007
KP 4 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-SIL-S ovale 2 x 1.5 - 8 x 5.2 85
0151019 KE 13 L-SIL Fe/CuNi DIN LX SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0161019
KE 13 L-SIL Fe/CuNi IEC JX SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0152019
KN 13 L-SIL NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0162019
KN 13 L-SIL NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0153019
KP 13 L-SIL PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL ovale 2 x 1.5 - 6 x 3.3 50
0151015 KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi DIN LX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0161015
KE 11 L-SIL-S Fe/CuNi IEC JX SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0152015
KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni DIN KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0162015
KN 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0153015
KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
0163015
KP 11 L-SIL-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB SIL-GL-S 2 x 1.5 6.7 - 82
1161012
KP 11 L-SIL-S NiCr/Ni IEC KCA SIL-GL-S ovale 2 x 1.5 - 6.8 x 4.1 82
グラスファイバー(絶縁タイプ) 1.5 mm²
0151005 KE 3 L Fe/CuNi DIN LX GL-GLオバール 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0161005
KE 3 L Fe/CuNi IEC JX GL-GLオバール 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0152005 KN 3 L NiCr/Ni DIN KCA GL-GLオバール 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0162005
KN 3 L NiCr/Ni IEC KCA GL-GLオバール 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0153005
KP 3 L PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GLオバール 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0163005
KP 3 L PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GLオバール 2 x 1.5 - 5.1 x 2.7 64
0151006 KE 4 L-S Fe/CuNi DIN LX GL-GL-Sオバール 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0161006
KE 4 L-S Fe/CuNi IEC JX GL-GL-Sオバール 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0152006
KN 4 L-S NiCr/Ni DIN KCA GL-GL-Sオバール 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0162006
KN 4 L-S NiCr/Ni IEC KCA GL-GL-Sオバール 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0153006
KP 4 L-S PtRh/Pt DIN RCB, SCB GL-GL-Sオバール 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87
0163006
KP 4 L-S PtRh/Pt IEC RCB, SCB GL-GL-Sオバール 2 x 1.5 - 5.9 x 3.7 87

適合基準/認可

  • 省スペースでフレキシブル
  • 詳細については、付録T8およびデータシートを参照してください。

適用範囲

  • 非接触温度測定が不可能であるか妥当でない場所でも温度測定が可能
  • 製造プロセスの監視の一部として温度を測定するために、熱電対が使用されます。このため、シースの材質は接合部の最大周囲温度を基準に選択する必要があります。
  • 導体の材質(合金):
    Fe/CuNi (LX、JX)
    導体合金は熱電対合金と同一です。
  • NiCr/Ni (K、KX、KCA)
    KおよびKXバージョン - 導体アロイは熱電対アロイと同等
    KCAバージョン: 補償アロイ(KCAの場合: Fe/CuNi)、熱電対アロイと同等ではない
  • PtRh/Pt (RCB、SCB)
    補償合金(RCB、SCBの場合: Cu/CuNi)は、熱電対合金と同等ではありません

適合基準/認可

  • 色識別コードDIN 43710 マイナス導体およびアウターシース:Fe/CuNi: 青NiCr/Ni: 緑PtRh/Pt: 白プラス導体: 常に赤IEC 60 584 プラス導体およびアウターシース:Fe/CuNi: 黒NiCr/Ni: 緑PtRh/Pt: 橙マイナス導体: 常に白

製品の構成

  • 設計の略記:
    PVC: ポリ塩化ビニル
    SIL: シリコンゴム
    GL: グラスファイバー
    FEP: フッ素化エチレンプロピレン
    EGL: Eグラスファイバー
    C: 銅編組シールド
    ST: アルミ箔シールド
    S: 鋼線編線
  • 設計例(PVC-PVC-S-PVCの場合):
    - PVC:心線絶縁
    - PVC:インナーシース
    - S:鋼線編線
    - PVC:アウターシース
  • 画像例の説明(上から):
    Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC
    NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-GL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-S
    NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GL
    NiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-PVC
    PtRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SIL
    Fe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-S
    NiCr/Ni IEC 2 x 1.5 SIL
    PtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 5.0 Class-Description: 熱電対ケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000838
  • ETIM 6.0 Class-Description: 熱補償ケーブル

準拠

  • DINおよびIECクラス2に準拠して逸脱を抑制

導体の撚線

  • 1.5 mm²: 約 48 x 0.20 mm
    0.75 mm²: 約 24 x 0.20 mm
    0.5 mm²: 約 16 x 0.20 mm
    0.22 mm²: 約 7 x 0.20 mm

最小曲げ半径

  • 金属編組なし:
    12 x ケーブル外径
  • 金属編組を使用:
    15 x ケーブル径

温度範囲

  • (絶縁およびシース材質について言及)
    PVC: -5°C~+80°C
    シリコン: -25°C~+180°C
    グラスファイバー: -25°C~+200°C
    FEP: -100°C~+205°C
    E-グラス: -25°C~+400°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。