ÖLFLEX® TORSION D FRNC

耐寒および耐油ケーブル、捻り負荷のかかる可動使用向け、ハロゲンフリー - 0.6/1 kV

ÖLFLEX® TORSION D FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II、電源+コントロールケーブル 0.6/1 kV、風力タービンドリップループ捻れ、-40°C/+90°C、HFFR/ LS0H、シールド付き

  • 耐捻性、耐寒性および耐油性、ドリップループ用
  • ハロゲンフリー、高難燃性、低煙密度

屋外での使用に最適 難燃性 ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 干渉信号 耐捻性 耐UV

CE RU EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® TORSION D FRNC - シールド
1150111
4 x 2.0 x 0.5 11.9 71 205
1150115
12 x 2.0 x 0.5 18.3 188 518
1150121
4 x 2.0 x 0.75 12.7 90 232
1150125
12 x 2.0 x 0.75 19.8 258 603
1150221
18 G 0.75 15.2 180 402
1150228
50 G 0.75 24.9 470 1079

適用範囲

  • 固定または可動
  • 風力タービンの捻り

製品の特長

  • 風力発電機のドリップループに対応する最大±150 °/mの捻れ抵抗
  • 天候、摩耗、温度、太陽光(ISO 4892-2)およびオゾン(EN 50396)への耐性
  • 海水のしぶきへの耐性および幅広い耐油性、EN 60811-404およびUL OIL RES I + II準拠
  • 燃焼挙動:
    - ハロゲンフリー(IEC 60754-1)、
    - 低腐食性(IEC 60754-2)、
    - 低煙密度(IEC 61034-2)、
    - 高難燃性(IEC 60332-3-24
    および-25、IEC 60332-1-2)

適合基準/認可

  • UL AWM Style 21288

製品の構成

  • 裸銅による極細線導体
  • 心線絶縁: ポリオレフィン化合物
  • オプションの全体シールド(Dバージョン)は、錫メッキ銅ワイヤラッピングにより電磁波干渉を低減します
  • アウターシース: 特殊コンパウンド、ハロゲンフリー、黒(RAL 9005)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 5線心まではHD 308色、6線心以上はすべて黒地に白のナンバリング(PEは除く)
  • ペア信号ケーブル: DIN 47100

導体の撚線

  • IEC 60228、クラス6

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 可動設置: 10x 外径
  • 固定: 6x外径

定格電圧

  • IEC U0/U=0.6/1kV、UL 1kV

試験電圧

  • C/C: 4000 V
    C/S: 2000V

温度範囲

  • -40°C~+90°C (UL: 最大+80°C)

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: ドラム
  • ご希望により、クランプ力の詳細データを提供可能、ハロゲンフリー。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。