ÖLFLEX® CONTROL TM CY

ÖLFLEX® コントロールケーブル、PVC、シールド付き、0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V OIL RES CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM CY: UL MTW TC-ER WTTC AWM 600V OIL RES II WET CSA AWM I/II A/B FT4、シールド付き、PVC電源およびコントロールケーブル、0.6/1 kV、トレイ露出配線、風力タービン

  • 耐捻性、ドリップループ用
  • 幅広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)/産業用機械に関するNFPA 79に準拠
  • EMC/シールド付き

難燃性 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 干渉信号 耐捻性 耐UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CONTROL TM CY
281803CY
3 G 1.0 8.1 49.5 119
281804CY
4 G 1.0 8.6 60.2 137
281805CY
5 G 1.0 9.3 81.4 149
281807CY
7 G 1.0 10 101.1 193
281812CY
12 G 1.0 12.8 161.4 281
281818CY 18 G 1.0 15.5 228.2 438
281825CY
25 G 1.0 17.5 326.4 574
281603CY
3 G 1.5 8.8 65 144
281604CY
4 G 1.5 9.4 81.9 173
281605CY
5 G 1.5 10.2 99.1 189
281607CY
7 G 1.5 11.1 140.4 246
281612CY
12 G 1.5 15 225.2 426
281618CY
18 G 1.5 17.2 321.7 552
281403CY
3 G 2.5 9.7 105.7 180
281404CY
4 G 2.5 10.4 135.6 223
281405CY
5 G 2.5 11.5 160.3 268
281407CY
7 G 2.5 12.4 213 327
281204CY
4 G 4.0 12.3 198.5 315
281205CY
5 G 4.0 14.2 242.7 388
281004CY
4 G 6.0 15.3 284.236 552
280804CY
4 G 10.0 18.5 458.4 857

利点

  • 数多くの認定/使用タイプ
  • コストを削減、保護システムを省略して迅速に設置
  • 電磁界シールド
  • 75 °C定格湿度 + 耐光性率: 屋外使用(米国)

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む
  • 工作機械に適合: (UL) MTW
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
  • 屋外使用および直接埋設(米国)

製品の特長

  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
  • 太陽光およびオゾンへの技術的な耐性
  • 高度なシールド
    低伝送インピーダンス
    (最大30 MHz時250 Ω/km)
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

適合基準/認可

  • TC=UL ファイルNo.E171371] (ERは2心以上)
    MTW=UL ファイルNo.E155920
    WTTC=UL ファイルNo.E323700
    THHN/THWN=UL ファイルNo.E172162
    (1.5㎟/16AWG以上)
    AWM Style 20886=UL ファイルNo.E100338
  • 耐UV(SUN.RES.)、直接埋設(DIR.BUR.)、
    水中ポンプケーブル(1.5㎟/16AWG以上かつ8心以下)
    PTLC=[E216027](6㎟/10AWG以下)
    ITC=[E196134](6㎟/10AWG以下)
    DP-1=[E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
  • アルミコート箔
  • 錫メッキ銅編組
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • アウタージャケットの色: 灰

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 細線、裸銅撚線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 固定/不連続の可動: 5/20 x OD*

定格電圧

  • UL/CSA: 600 V (TC、MTW、CIC)、WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V

試験電圧

  • 2000V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • -40°C (静的)/ -25°C (時々可動) ~ +90°C (AWM: +105°C)

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。