ÖLFLEX® CONTROL TM

ÖLFLEX® コントロールケーブル、PVC、0.6/1kV UL TC-ER WTTC AWM600V WET OIL RES I+II CSA AWM

ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4、電源およびコントロールケーブル、0.6/1 kV、PVC、トレイ露出配線、風力タービン

  • 耐捻性、ドリップループ用
  • 幅広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)/産業用機械に関するNFPA 79に準拠
  • (UL) SUN. RES. + 75C WET

難燃性 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 耐捻性 耐UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® CONTROL TM
281803
3 G 1.0 7.4 28.8 82
281804
4 G 1.0 8 38.4 95
281805
5 G 1.0 8.6 48 112
281807
7 G 1.0 9.3 67 144
281812
12 G 1.0 12 115 247
281818
18 G 1.0 14.7 173 365
281825
25 G 1.0 16.7 240 464
281602
2 X 1.5 7.3 28.8 74
281603
3 G 1.5 8.1 43 100
281604
4 G 1.5 8.8 58 119
281605
5 G 1.5 9.5 72 141
281607
7 G 1.5 10.3 101 183
281609
9 G 1.5 11.9 129.6 247
281612
12 G 1.5 14.1 172.8 328
281618
18 G 1.5 16.4 259 403
281625
25 G 1.5 18.6 360 596
281403
3 G 2.5 8.9 72 125
281404
4 G 2.5 9.8 96 175
281405
5 G 2.5 10.7 120 185
281407
7 G 2.5 11.6 168 244
281203
3 G 4.0 10.6 115 165
281204
4 G 4.0 11.5 154 220
281205
5 G 4.0 12.6 192 269
281207
7 G 4.0 14.6 269 482
281004
4 G 6.0 14.5 231 382
281005
5 G 6.0 15.8 288 457
280804
4 G 10.0 17.7 384 615
280805
5 G 10.0 19.4 480 771
280604
4 G 16.0 22.5 615 864

利点

  • 数多くの認定/使用タイプ
  • コストを削減、保護システムを省略して迅速に設置
  • 75 °C定格湿度 + 耐光性率: 屋外使用(米国)

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • 工作機械に適合: (UL) MTW
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
  • 屋外使用および直接埋設(米国)

製品の特長

  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適
  • 太陽光およびオゾンへの技術的な耐性

適合基準/認可

  • TC=UL ファイルNo.E171371] (ERは2心以上)
    MTW=UL ファイルNo.E155920
    WTTC=UL ファイルNo.E323700
    THHN/THWN=UL ファイルNo.E172162
    (1.5㎟/16AWG以上)
    AWM Style 20886=UL ファイルNo.E100338
  • 耐UV(SUN.RES.)、直接埋設(DIR.BUR.)、
    水中ポンプケーブル(1.5㎟/16AWG以上かつ8心以下)
    PTLC=[E216027](6㎟/10AWG以下)
    ITC=[E196134](6㎟/10AWG以下)
    DP-1=[E233406]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • アウタージャケットの色: 灰

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 細線、裸銅撚線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 固定/不連続の可動: 5/15xOD*

定格電圧

  • UL/CSA: 600 V (TC、MTW、CIC)、WTTC 1000 V
  • UL AWM: 600 V CSA AWM: 1000 V

試験電圧

  • 2000V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • -40°C (静的)/ -25°C (時々可動) ~ +90°C (AWM: +105°C)

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。