ÖLFLEX® POWER MULTI

  • 広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)、NFPA 79準拠
  • FT4 + OIL RES I/II

機械工学およびプラントエンジニアリング 石油およびガス ソーラーエネルギー 風力エネルギー 屋外での使用に最適 難燃性 耐寒性 機械的抵抗 組立時間 耐油性 堅牢 耐UV 各種認証証明書

CE CSA UL C_UL

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
611803
3 G 1.0 9.4 29.763 92
611804
4 G 1.0 10.1 38.692 106
611805
5 G 1.0 12.0 49.109 122
611812
12 G 1.0 16.1 115.195 260
611603
3 G 1.5 10.1 43.157 110
611604
4 G 1.5 10.9 58.038 128
611605
5 G 1.5 12.9 72.027 153
611612
12 G 1.5 18.3 172.775 330
611618
18 G 1.5 20.9 259.237 440
611625
25 G 1.5 24.5 360.134 598
611403
3 G 2.5 13.8 72.027 137
611404
4 G 2.5 14.8 96.73 167
611405
5 G 2.5 16.8 120.541 198
611203
3 G 4.0 16.0 115.183 188
611205
5 G 4.0 18.8 191.972 286
611003
3 G 6.0 17.2 172.775 342
611004
4 G 6.0 18.6 230.664 402
610803
3 G 10.0 21.3 288.702 641
610804
4 G 10.0 24.0 383.944 844

利点

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む

製品の特長

適合基準/認可

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

線心識別コード

導体の撚線

  • DIN EN 60228 (VDE 0295)クラス5/IEC 60228クラス5準拠の細線

最小曲げ半径

定格電圧

  • IEC U0/U: 300/500 V

試験電圧

  • 2000V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き

温度範囲

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。
  • *OD = 外径