ÖLFLEX® SF

スーパーフレキシブルH05VV-F電源ケーブル

ÖLFLEX® SF - H05VV-F <HAR>規格品PVC電源ケーブル、超フレキシブルおよびカラーコード付き、各種用途、特に携帯型機器用、U0/U: 300/500V

  • 携帯型機器用スーパーフレキシブルケーブル
  • オゾン耐性、EN 50396準拠

CE HAR EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® SF
0027590
2 X 0.75 6.4 14.9 50
0027591
3 G 0.75 7 22.3 60
00275923
4 G 0.75 7.7 29.7 73
00275933
5 G 0.75 8.7 37.1 88
0027594
7 G 0.75 10.4 51.5 109
0027600
2 X 1.0 6.8 20.1 74
0027601
3 G 1.0 7.4 30.2 87
00276033
5 G 1.0 9.2 50.8 130
0027701
3 G 1.5 8.7 44.8 116
00277023
4 G 1.5 9.9 61 166
00277033
5 G 1.5 11.1 72 184

利点

  • <HAR>規格準拠によりヨーロッパで高い支持

適用範囲

  • 家電製品、電動工具、各種の多機能工具に最適
  • H05VV-Fケーブルタイプは、オフィスを除き商用施設では使用できません。
  • 室外での永久使用非対応。

製品の特長

  • 難燃性(IEC 60332-1-2準拠)
  • 低温での高柔軟性
  • 整合化ドキュメント(CENELEC HD)に準拠した設計と形状
  • オゾン耐性、EN 50396準拠

適合基準/認可

  • H05VV-F(EN 50525-2-11準拠)、最低6線心: EN 50525-2-11準拠

製品の構成

  • 裸銅線による超細撚線、個々の線径は0.07 mm
  • PVC心線絶縁、耐寒性
  • PVCシース、耐寒性、橙 (RAL 2003に類似)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: フレキシブルケーブル

線心識別コード

  • VDE 0293-308に準拠した色、付録T9を参照
  • 6心以上: 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 超細線
    (個々の線径は 0.07 mm)

最小曲げ半径

  • 不連続の可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 4 x 外径

定格電圧

  • U0/U: 300/500 V

試験電圧

  • 3000 V

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • 可動使用: -15°C~+60°C

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 500 mドラムまたは5 x 100 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。