ÖLFLEX® TRAY II CY

ÖLFLEX® コントロールケーブル、0.6/1 kV、UL TC-ER 600V AWM WET OIL/ SUN RES TRAY、シールド付き

ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V、AWM 1000V 湿潤 75°C 耐光性/耐油性 I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4、シールド付き、PVC電源およびコントロールケーブル 0.6/1 kV、トレイ露出配線

  • 屋外使用(米国)
  • 広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)、NFPA 79準拠
  • EMC/シールド付き

屋外での使用に最適 難燃性 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 干渉信号 耐捻性 耐UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 導体ごとのAWG 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® Tray II CY
2218030
3 G 1.0 - 8.2 35.1 119
2218040
4 G 1.0 - 8.8 55.2 137
2218050
5 G 1.0 - 9.4 65.8 149
2218070
7 G 1.0 - 10.1 86.9 193
2218120
12 G 1.0 - 12.9 149.3 330
2218180
18 G 1.0 - 15.7 214.2 438
2218250
25 G 1.0 - 17.7 354.2 574
2216030
3 G 1.5 - 8.9 59.8 144
2216040
4 G 1.5 - 9.6 74.5 173
2216050
5 G 1.5 - 10.3 93.5 189
2216070
7 G 1.5 - 11.3 130.5 246
2216120
12 G 1.5 - 15.1 213.8 426
2216180
18 G 1.5 - 17.3 312.4 515
2216250
25 G 1.5 - 19.6 415.6 708
2214030
3 G 2.5 - 9.8 91.2 180
2214040
4 G 2.5 - 10.7 125.7 223
2214050
5 G 2.5 - 11.6 150.1 268
2214070
7 G 2.5 - 12.5 201.2 327
2214120
12 G 2.5 - 16.9 333.6 595
2214180
18 G 2.5 - 19.5 487.6 784
2214250
25 G 2.5 - 23.3 685.1 1048
2212040
4 G 4.0 - 12.5 186.4 315
2212070
7 G 4.0 - 15.5 310.2 499
2210040
4 G 6.0 - 15.5 271.7 552
2208040
4 G 10.0 - 18.7 438.6 857
2206040
4 G 16.0 - 23.3 699 1208
2204040
4 G 4 28.6 1,296.8 1982
2202040
4 G 2 33.2 1,899.5 2903

利点

  • 数多くの認定/使用タイプ
  • コストを削減、保護システムを省略して迅速に設置
  • 75 °C定格湿度 + 耐光性率: 屋外使用(米国)
  • 電磁界シールド

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む
  • 工作機械に適合: (UL) MTW
  • 屋外使用および直接埋設(米国)
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators

製品の特長

  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
  • 耐水性、UL 75°C定格湿度
  • 耐UV(SUN RES)、耐オゾン性
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

適合基準/認可

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
  • アルミコート箔
  • 錫メッキ銅編組
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • アウタージャケットの色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 銅線の細撚線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

  • 固定/不連続の可動: 5/20 x OD*

定格電圧

  • UL/CSA: 600 V (TC、MTW、CIC)、WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM)

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • -40°C (静的)/ -25°C (時々可動) ~ +90°C (AWM: +105°C)

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。