ÖLFLEX® TRAY II

ÖLFLEX® コントロールケーブル、0.6/1 kV、UL TC-ER 600V MTW WET OIL/ SUN RES CSA TRAY

ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V、AWM 1000V 湿潤 75°C 耐光性/耐油性 I+II、DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4、PVC電源およびコントロールケーブル 0.6/1 kV、トレイ露出配線

  • 耐捻性、ドリップループ用
  • 広い適用範囲 (NFPA 70/NEC)、NFPA 79準拠
  • 屋外使用(米国)

屋外での使用に最適 難燃性 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 耐捻性 耐UV

CE CSA RU UL C_UL ECOLAB EAC Fire

型番 線心数と導体毎のmm² 導体ごとのAWG 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km)
ÖLFLEX® Tray II
221803
3 G 1.0 - 7.5 28.8 85
221804
4 G 1.0 - 8.1 38.4 98
221805
5 G 1.0 - 8.8 48 115
221807
7 G 1.0 - 9.5 67 149
221812
12 G 1.0 - 12.1 115 255
221818
18 G 1.0 - 14.9 173 365
221825
25 G 1.0 - 16.9 240 479
221603
3 G 1.5 - 8.3 43 103
221604
4 G 1.5 - 8.9 58 124
221605
5 G 1.5 - 9.7 72 146
221607
7 G 1.5 - 10.5 101 189
221609
9 G 1.5 - 12.1 130 255
221612
12 G 1.5 - 14.4 173 328
221618
18 G 1.5 - 16.6 259 431
221625
25 G 1.5 - 18.8 360 592
221641
41 G 1.5 - 25 591 931
221403
3 G 2.5 - 9.2 72 130
221404
4 G 2.5 - 10 96 159
221405
5 G 2.5 - 10.8 120 224
221407
7 G 2.5 - 11.8 168 252
221412
12 G 2.5 - 16.2 288 459
221418
18 G 2.5 - 18.7 432 654
221425
25 G 2.5 - 22.5 600 874
221204
4 G 4.0 - 11.7 153 226
221205
5 G 4.0 - 12.8 192 279
221004
4 G 6.0 - 14.7 231 394
221005
5 G 6.0 - 16 288 472
221007
7 G 6.0 - 17.4 405 661
220804
4 G 10.0 - 17.9 384 615
220805
5 G 10.0 - 19.6 480.624 771
220604
4 G 16.0 - 22.8 615 864
220605
5 G 16.0 - 24.9 768 1080
220404
4 G 4 27.8 960 1418
220204
4 G 2 32.3 1344 2077

利点

  • コストを削減、保護システムを省略して迅速に設置
  • 数多くの認定/使用タイプ
  • 75 °C定格湿度 + 耐光性率: 屋外使用(米国)

適用範囲

  • 産業用機械、プラントエンジニアリング
  • ケーブルトレイ上での600V非保護での運用(米国)、1.8 m (6 ft)の露出配線の敷設部分を含む
  • 工作機械に適合: (UL) MTW
  • 屋外使用および直接埋設(米国)
  • USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators

製品の特長

  • 難燃性(CSA FT4準拠);
    UL垂直トレイ燃焼試験
  • 耐油性、UL OIL RES I & II準拠
  • 耐水性、UL 75°C定格湿度
  • 耐UV(SUN RES)、耐オゾン性
  • 風力発電機(WTG)のループなどの典型的なねじりの発生する用途に最適

適合基準/認可

  • USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
  • UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
  • CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

製品の構成

  • 裸銅線による細撚線
  • 絶縁体: PVC+ナイロン製シース(PAスキン)
  • アウタージャケット: 特殊調合熱可塑性ポリマー
  • アウタージャケットの色: 黒

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

線心識別コード

  • 黒地に白のナンバリング

導体の撚線

  • 銅線の細撚線

風力発電機(WTG)での捻り動作

  • TW-0 & TW-2、付録T0を参照

最小曲げ半径

定格電圧

  • UL/CSA: 600 V (TC、MTW、CIC)、WTTC 1000 V
  • UL/CSA: 1000 V (AWM)

保護導体

  • G = 緑/黄の保護導体付き
  • X = 保護導体無し

温度範囲

  • -40°C (静的)/ -25°C (時々可動) ~ +90°C (AWM: +105°C)

  • 特に指定のない限り、製品値は公称値を示します。ご希望により、詳細値(公差など)は提供可能です。
  • 標準の長さについては次のWebページを参照してください: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • パッケージサイズ: 30 kg以下または250 m以下はコイル、それ以外の場合はドラム
  • ご希望のパッケージタイプを指定してください(たとえば、1 x 610 mドラムまたは8 x 76 mコイル)。
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。