SILVYN® FDG/FDHW/FDW

SILVYN® FDG/FDHW/FDW - 機械的負荷に対応する鋳鋼製コンジットコネクタ

堅牢 機械的抵抗

CSA UL

型番 型指定 タイプT & B SWレンチサイズ mm 内径Ø SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFXに最適
52021560
1/2" 5332 32 14.5 1/2"

  • * 他社製品(Lapp製品ではありません)
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • グランド本体: 表面が亜鉛/クロムメッキされ、耐食性に優れた鋳鋼材。
    シールリング: PA
    内側スリーブ: スチール

保護等級

  • IP 67

温度範囲

  • -45°C~+105°C

利点

  • 高抗張力
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 強化シーリング
  • 分解が簡単
  • 45°エルボーにより最適な組立が可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® HTDL/EF/OR/HCX/HFX/FG
    HIPROJACKET
  • 機械工学
  • 鉄道用途

製品の構成

  • PGまたはNPT接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット