SILVYN® HCX

SILVYN® HCXは、熱可塑性ジャケット付きのインターロック型耐熱性液密コンジットです

機械的抵抗 堅牢 耐熱性 耐UV 防水性

CE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) PUリング(m)
SILVYN® HCX
61744228
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
61744229
1/2" 16 x 21.1 110 30
61744230
3/4" 21 x 26.4 140 30
61744231
1" 26.5 x 33.1 170 30
61744240
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
61744242
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61744244
2" 51.6 x 59.9 300 15

利点

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性

適用範囲

  • 機械工学
  • 紙産業
  • 測定および制御技術
  • 鉄道用途
  • 屋外

製品の特長

  • 耐UV

製品の構成

  • らせん状に巻かれた重金属保護コンジット、粗面化プロファイル
  • 熱安定化プラスチック製アウターシース

注記

  • PU = 10m (特注)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

ご希望により

  • より長いケーブルではドラムにて提供
    10m巻きも特注可能

製品の色

材質

  • 金属、熱可塑性エストラマーシース付き

温度範囲

  • -55°C~+145°C
    短時間: 最大+160°C

  • * 他社製品(Lapp製品ではありません)
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。