SILVYN® HFX

SILVYN® HFXは、PURジャケット付きのインターロック型化学薬品耐性液密コンジットです

屋外での使用に最適 優れた耐薬品性 ハロゲンフリー 耐寒性 機械的抵抗 耐油性 堅牢 信頼性 耐熱性 耐UV 防水性

CE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) PUリング(m)
SILVYN® HFX
64400200
5/16" 10.1 x 14.4 65 30
64400210
3/8" 12.6 x 17.8 85 30
64400220
1/2" 16 x 21.1 110 30
64400230
3/4" 21 x 26.4 140 30
64400240
1" 26.5 x 33.1 170 30
64400250
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 15
64400251
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
64400252
2" 51.6 x 59.9 300 15

利点

  • 衝撃耐性
  • 堅牢
  • 磨耗保護
  • 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
  • 液密

適用範囲

  • 機械工学
  • 紙産業
  • 測定および制御技術
  • 鉄道用途
  • 屋外

製品の特長

  • 耐UV
  • ハロゲンフリーかつ難燃性
  • 機械的および化学的に高い耐性

製品の構成

  • らせん状に巻かれた重金属保護コンジット、粗面化プロファイル
  • PURアウターシース

注記

  • PU = 10m (特注)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

ご希望により

  • より長いケーブルではドラムにて提供
    10m巻きも特注可能

製品の色

材質

  • 金属、PURシース付き

温度範囲

  • -55 °C~+105 °C
    短時間で最大+125 °C

  • * 他社製品(Lapp製品ではありません)
  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。