SILVYN® LTP-E

SILVYN® LTP-E - ニッケルメッキ真鍮製インサート

ケーブルの損傷を防止

信頼性 耐熱性

CE

型番 公称サイズ 適切なコンジット公称サイズ ピース / PU
SILVYN® LTP-E
61802300
10 1/4" 10
61802301
12 5/16" 10
61802302
16 3/8" 10
61802303
20 1/2" 10
61802305
25 3/4" 10
61802306
32 1" 10
61802307
40 1 1/4" 10
61802304
50 1 1/2" 4
61802308
63 2" 1

利点

  • ケーブルの損傷を防止

適用範囲

  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合

製品の特長

  • 万能カラーにより保護コンジット端部を完全にカバー

製品の構成

  • ネジ付きスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • ニッケルメッキ真鍮

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。