SILVYN® LTP

SILVYN® LTP - 厚いPVCジャケット付き黒色コンジット

優れた耐薬品性 機械的抵抗 耐油性 堅牢 耐UV 防水性

CE LLOYDS

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) PUリング(m)
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4" 7.0 x 11.8 35 50
61805410
12 - 5/16" 10.0 x 14.2 40 50
61805420
16 - 3/8" 12.6 x 17.8 45 50
61805430
20 - 1/2" 16.0 x 21.1 65 50
61805440
25 - 3/4" 21.0 x 26.4 100 25
61805450
32 - 1" 26.5 x 33.1 135 25
61805460
40 - 1 1/4" 35.4 x 41.8 175 10
61805470
50 - 1 1/2" 40.4 x 47.9 230 10
61805480
63 - 2" 51.6 x 59.7 280 10

利点

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 堅牢
  • 高耐圧搾性
  • 油および酸への強い耐性、UV耐性

適用範囲

  • 機械工学
  • 屋外
  • 変圧器構築
  • 鉄道用途
  • 紙産業

製品の構成

  • らせん状に巻かれた重金属保護コンジット、粗面化プロファイル
  • プラスチック製アウターシース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • 鋼、亜鉛メッキ
    PVCシース

温度範囲

  • -20°C~+105°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。