SILVYN® LTPS-M

SILVYN® LTPS-Mニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタは、最大IP66/67/68/69保護等級を提供します

耐食性 最大振動保護 機械的抵抗 耐油性 最適なストレインリリーフ効果 堅牢

CE

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm ネジ長さ mm SILVYN® LTPに最適 ピース / PU
SILVYN® LTPS-M
55510600
16 x 1.5/1 20.0 10 12 10
55510610
16 x 1.5/2 24.0 10 16 10
55510620
20 x 1.5/1 24.0 10 16 10
55510630
20 x 1.5/2 26.0 10 20 10
55510640
25 x 1.5 33.0 12 25 10
55510650
32 x 1.5 40.0 13 32 2

利点

  • 高抗張力
  • 振動保護
  • 高シーリング性能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LTP
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 捻れ要素用六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

認定

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    シール: PA圧縮シール

保護等級

  • IP66
    IP67
    IP68 (5 bar)
    IP69

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。