SILVYN® LCC-C

SILVYN® LCCカプラー - ニッケルメッキ真鍮製コンジットカプラー

2本のホース長さの接続

組立時間 スペース要件 堅牢 信頼性

CE

型番 公称サイズ SILVYN® LCC-2/LCCH-2に最適 ピース / PU
55503476
16 16 2
55503477
20 20 2
55503478
25 25 2
55503479
32 32 2

利点

  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2のオプション拡張
  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 延長用コンジットカプラー

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23

材質

  • ニッケルメッキ真鍮

保護等級

  • IP 65

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。