SILVYN® LCC-E

SILVYN® LCC-E - ニッケルメッキ真鍮製インサート

ケーブルの損傷を防止

信頼性 耐熱性

CE

型番 公称サイズ SILVYN® LCC-2 / LCCH-2に最適 ピース / PU
SILVYN® LCC-E
61805600
10 10 10
61805610
12 12 10
61805620
16 16 10
61805630
20 20 10
61805640
25 25 10
61805650
32 32 10
61805660
40 40 10
61805670
50 50 4
61805680
63 63 1
61805690
75 75 1

利点

  • ケーブルの損傷を防止

適用範囲

  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合

製品の特長

  • 万能カラーにより保護コンジット端部を完全にカバー

製品の構成

  • ネジ付きスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

材質

  • ニッケルメッキ真鍮

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。