SILVYN® LCW-M

SILVYN® LCW-Mは、統合圧力シールによりIP65保護を提供するアングルニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタです

耐食性 最大振動保護 機械的抵抗 耐油性 堅牢 耐熱性

CE LLOYDS

型番 メートル法サイズ SW 1/2 mm 全長 mm ネジ長さ mm SILVYN® LCC-2/LCCH-2に最適 ピース / PU
SILVYN® LCW-M
55503234
16 x 1.5/1 20 / 24 31 10 12 10
55503235
16 x 1.5/2 20 / 26 31 10 16 10
55503230
20 x 1.5/1 24 / 26 36 13 16 10
55503231
20 x 1.5/2 24 / 29 37 13 20 10
55503232
25 x 1.5 30 / 35 44 14 25 10
55503233
32 x 1.5 36 / 42 53 15 32 2

利点

  • 高抗張力
  • 振動保護
  • 強化シーリング

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® LCC-2 / LCCH-2
  • 機械的ストレスが高い用途
  • 液体が存在する場所で使用

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 90°六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • キャップナット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

適合基準/認可

  • IEC EN 61386-23

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    シール: PA圧縮シール

保護等級

  • IP 65

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。