SILVYN® LGEF-M

SILVYN® LGEF-Mは、固定使用のステンレス製Mネジコンジットコネクタです

耐熱性 耐寒性 耐食性 機械的抵抗 スペース要件 堅牢

CE

型番 メートル法サイズ SWレンチサイズ mm 全長 mm ネジ長さ mm SILVYN® SSU / SSUEに最適 ピース / PU
SILVYN® LGEF-M(ニッケルメッキ真鍮製)
55503168
12 x 1.5 13 21 7 10 10
55503169
16 x 1.5 17 23 10 12 10
55503170
16 x 1.5 20 25 10 16 10
55503171
20 x 1.5 22 25 10 16 10
55503172
20 x 1.5 24 26.3 10 20 10
55503173
25 x 1.5 29 29.5 10 25 10
55503174
32 x 1.5 36 36.8 13 32 2
55503175
40 x 1.5 48 39 14 40 2
55503176
50 x 1.5 58 42 15 50 1
55503177
63 x 1.5 70 50 18 63 1
55503178
75 x 1.5 84 60 20 75 1
SILVYN® LGEF-M(ステンレス製)
55503200
12 x 1.5 14 21 7 10 1
55503201
16 x 1.5 19 23 10 12 1
55503202
16 x 1.5 19 25 10 16 1
55503203
20 x 1.5 24 26.3 10 20 1
55503204
25 x 1.5 29 29.5 10 25 1
55503205
32 x 1.5 38 36.8 13 32 1
55503206
40 x 1.5 48 39 14 40 1
55503207
50 x 1.5 58 42 15 50 1

利点

  • 固定使用向け
  • 高抗張力
  • 省スペース

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 六角カラー
  • キャップナット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23

材質

  • ニッケルメッキ真鍮
  • ステンレス製AISI 316

保護等級

  • IP 40

温度範囲

  • -100°C~+400°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。