SILVYN® LGEP

SILVYN® LGEPは、ステンレス製コンジットインサートです

ケーブルの損傷を防止

型番 公称サイズ SILVYN® SSU / SSUEに最適 ピース / PU
SILVYN® LGEP
55503179
10 10 10
55503180
12 13 10
55503181
16 16 10
55503182
20 20 10
55503183
25 25 10
55503184
32 32 10
55503185
40 40 4
55503186
50 50 4
55503187
63 63 1
55503188
75 75 1

利点

  • ケーブルの損傷を防止
  • 高抗張力
  • 省スペース

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • コンジットエンドカバー
  • コンジットコネクタを使用しない場合
  • 機械的ストレスが高い用途

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

認定

  • IEC EN 61386-23

材質

  • ニッケルメッキ真鍮

保護等級

  • IP 40

温度範囲

  • -50°C~+300°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。