SILVYN® SSUE

SILVYN® SSUEはフレキシブルステンレス製コンジットで、高い機械的負荷への耐性があり、耐食性に優れています

耐熱性 耐寒性 耐食性 機械的抵抗 堅牢 耐熱性

CE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® LGEF-M/LGES-Mに最適 PUリング(m)
SILVYN® SSUE - ステンレス鋼
61804600
10 6.8 x 9.1 25 M 12 x 1,5 25
61804601
12 10 x 12.3 30 M 16 x 1,5/1 25
61804602
16 12.9 x 16.4 40 M 16 x 1,5/2 25
61804603
20 16.9 x 20.4 45 M 20 x 1,5 25
61804604
25 20.9 x 24.3 55 M 25 x 1,5 25
61804605
32 27.8 x 31.7 70 M 32 x 1,5 25
61804612
40 37.3 x 42.1 80 M 40 x 1,5 10
61804613
50 48 x 52.8 90 M 50 x 1,5 10

利点

  • 高抗張力
  • 耐食性
  • 柔軟性
  • 強い機械的ストレスに対応
  • 耐熱性

適用範囲

  • オフショア用途
  • 計測技術
  • プラントエンジニアリング
  • 湿潤な室内または屋外
  • 機械的ストレスが高い用途

製品の特長

  • 原則的に低い火事の危険性

製品の構成

  • インターロック型らせん巻き金属製コンジット

注記

  • SILVYN® SSU 10 (Agraffプロファイル付き)、SILVYN® SSUE 10 + 12 (Agraffプロファイル付き)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

材質

  • ステンレス製AISI 316
  • DW Nr. 1.4404

温度範囲

  • -100°C~+400°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。