SILVYN® AS-P

SILVYN® AS-Pは、PVCジャケット付きらせん巻きワンフック金属製コンジットです

機械的抵抗 堅牢 防水性

CE VDE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® MSK-Mに最適 SILVYN® US-Mに最適 SILVYN® USに最適 PUリング(m)
SILVYN® AS-P
64400010
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
64400020
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
64400030
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
64400040
19 15 x 19 52 - - 13,5 50
64400050
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
64400060
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
64400070
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
64400080
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
64400090
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25
SILVYN® AS-P 10 M
64400100
10 7 x 10 32 12 x 1,5 10 x 1,0 7 10
64400110
14 10 x 14 40 16 x 1,5 12 x 1,5 9 10
64400120
17 13 x 17 45 20 x 1,5 16 x 1,5 11 10
64400130
19 15 x 19 52 - - 13,5 10
64400140
21 17 x 21 58 25 x 1,5 20 x 1,5 16 10
64400150
27 22 x 27 72 32 x 1,5 25 x 1,5 21 10
64400160
36 29 x 36 98 40 x 1,5 32 x 1,5 29 10
64400170
45 38 x 45 118 50 x 1,5 40 x 1,5 36 10
64400180
56 49 x 56 140 63 x 1,5 50 x 1,5 48 10

利点

  • 液体から保護
  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 高機械的耐性

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • オートメーションテクノロジー
  • 液体が存在する場所で使用
  • 機械的ストレスが高い用途

適合基準/認可

  • VDE
  • DIN 49012、DIN EN IEC 61386-23に従って設計Iに準拠
  • EN 1127-1に準拠したEX領域

製品の構成

  • インターロック型らせん巻き金属製コンジット
  • PVCシース

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

製品の色

材質

  • インナーチューブ付きコンジット: スチール、亜鉛メッキ
    アウターシース: PVC

温度範囲

  • -25°C~+80°C
    短時間: 最大+100°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。