SILVYN® AS

SILVYN® ASは、らせん巻きワンフック金属製コンジットです

耐熱性 機械的抵抗 堅牢 耐熱性

CE VDE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® MSK-Mに最適 SILVYN® US-Mに最適 SILVYN® USに最適 PUリング(m)
SILVYN® AS
61802080
10 8 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802090
14 11 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802100
17 14 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802110
19 16 x 19 45 - - 13,5 50
61802120
21 18 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802130
27 23 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802140
36 31 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802150
45 40 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802170
56 51 x 56 125 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

利点

  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 高機械的耐性
  • 耐熱性

適用範囲

  • オートメーションテクノロジー
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 機械的ストレスが高い用途

適合基準/認可

  • VDE
  • DIN 49012、DIN EN IEC 61386-23に従って設計Gに準拠
  • EN 1127-1に準拠したEX領域

製品の構成

  • インターロック型らせん巻き金属製コンジット

注記

  • PU = 10m (特注)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

材質

  • 亜鉛メッキ鋼

温度範囲

  • 最大+220°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。