SILVYN® EDU-AS

SILVYN® EDU-ASは、高温のチップから保護するスチール編線の金属製コンジットです

耐熱性 耐寒性 機械的抵抗 堅牢 信頼性 耐熱性

CE VDE

型番 公称サイズ 内径 x 外径 mm 曲げ半径(mm) SILVYN® MSK-Mに最適 SILVYN® US-Mに最適 SILVYN® USに最適 PUリング(m)
SILVYN® EDU-AS
61802380
10 7 x 10 28 12 x 1,5 10 x 1,0 7 50
61802390
14 10 x 14 34 16 x 1,5 12 x 1,5 9 50
61802400
17 13 x 17 40 20 x 1,5 16 x 1,5 11 50
61802410
19 15 x 19 45 - - 13,5 50
61802420
21 17 x 21 50 25 x 1,5 20 x 1,5 16 50
61802430
27 22 x 27 63 32 x 1,5 25 x 1,5 21 50
61802440
36 29 x 36 85 40 x 1,5 32 x 1,5 29 25
61802450
45 38 x 45 100 50 x 1,5 40 x 1,5 36 25
61802470
56 49 x 56 135 63 x 1,5 50 x 1,5 48 25

利点

  • 高温のチップから保護
  • 高抗張力
  • 高耐圧搾性
  • 柔軟性
  • 強い機械的ストレスに対応

適用範囲

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • オートメーションテクノロジー
  • ケーブルや配線が溶接火花や高温のチップによって損傷する可能性がある場所で使用
  • 機械的ストレスが高い用途

適合基準/認可

  • VDE
  • DIN 49012、DIN EN IEC 61386-23に従って設計Kに準拠
  • EN 1127-1に準拠したEX領域

製品の構成

  • インターロック型らせん巻き金属製コンジット
  • 亜鉛メッキ鋼編線

注記

  • PU = 10m (特注)

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース

認定

  • IEC EN 61386-23

材質

  • 亜鉛メッキ鋼
    編線: 亜鉛メッキ鋼線

温度範囲

  • 最大+220°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。