SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH

SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、ATEX環境用、統合ケーブルストレインリリーフ付き

  • 国際的なIECEx認証
  • 最適な360°シールドコンタクト

幅広いクランプ範囲 機械的抵抗 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 信頼性 SKINTOP® 一体型ケーブルグランド 干渉信号

CE EX IECEx

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) コンジットOØ (mm)に最適 ピース / PU
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH、SILVYN® AS用
55506042
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506043
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506044
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506045
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506030
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN® MSK-M ATEX BRUSH、SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU用
55506031
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 10
55506032
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 1
55506033
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506034
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506035
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

利点

  • 設置が簡単
  • より迅速でより簡単なシールドコンタクト
  • 最適なケーブルおよびコンジットストレインリリーフ
  • 最大ケーブルシーリング
  • 幅広いクランプ範囲

適用範囲

  • 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
  • 化学および石油化学工業
  • プラントエンジニアリング
  • ケーブルや配線の機械的保護が追加で必要になる場所で使用

製品の特長

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

製品の構成

  • SILVYN®コンジット接続、インナースリーブおよびキャップナット経由
  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ

注記

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

認定

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

材質

  • 基本タイプ:
    本体: ニッケルメッキ真鍮
    コンジットコネクタシール: CR/NBR
    チューブシール: TPE
  • EMCブラシ: 真鍮

試験

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

保護等級

  • ケーブル: IP 68
    コンジット:
    IP 40、SILVYN® AS、EDU-AS、EMC AS-CU

温度範囲

  • -30°C~+90°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。