SILVYN® MSK-M ATEX

SILVYN® MSK-M ATEX - ニッケルメッキ真鍮製コンジットコネクタ、ATEX環境用、統合ケーブルストレインリリーフ付き

国際的なIECEx認証

幅広いクランプ範囲 機械的抵抗 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 堅牢 信頼性 SKINTOP® 一体型ケーブルグランド

CE EX IECEx

型番 メートル法サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) コンジットOØ (mm)に最適 ピース / PU
SILVYN® MSK-M ATEX、SILVYN® AS用
55506010
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506011
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506012
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506013
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506014
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506015
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506016
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506017
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1
SILVYN® MSK-M ATEX、SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU用
55506018
12 x 1.5 3.0 - 7.0 6.3 10 5
55506019
16 x 1.5 4.5 - 10.0 9 14 5
55506036
20 x 1.5 7.0 - 13.0 11.5 17 5
55506037
25 x 1.5 9.0 - 17.0 14.5 21 5
55506038
32 x 1.5 11.0 - 21.0 19.5 27 5
55506039
40 x 1.5 19.0 - 28.0 26.5 36 1
55506040
50 x 1.5 27.0 - 35.0 36 45 1
55506041
63 x 1.5 34.0 - 45.0 45.5 56 1

利点

  • 最適なケーブルおよびコンジットストレインリリーフ
  • 最大ケーブルシーリング
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 幅広いクランプ範囲
  • 回転防止保護

適用範囲

  • 強化安全保護種別「e」の装置、機械、器具
  • 化学および石油化学工業
  • プラントエンジニアリング
  • ケーブルや配線の機械的保護が追加で必要になる場所で使用

製品の特長

  • SILVYN®とSKINTOP®の組み合わせ

注記

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

認定

  • SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
    IBExU06ATEX1012X
    II 2G EEx eII
    II 1D EEx eII
  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0033X

材質

  • 基本タイプ:
    本体: ニッケルメッキ真鍮
    コンジットコネクタシール: CR/NBR
    チューブシール: TPE

試験

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

保護等級

  • ケーブル: IP 68
    コンジット:
    IP 40、SILVYN® AS、EDU-AS、EMC AS-CU

温度範囲

  • -30°C~+90°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。