SILVYN® US-AS

ニッケルメッキ真鍮製コンジットインサートSILVYN® US-ASは、SILVYN® US-Mとの併用または尖ったコンジット端を覆うための個別利用が可能です

信頼性

型番 公称サイズ 適切なコンジット公称サイズ ピース / PU
SILVYN® US-AS、SILVYN® AS用
61802180
10 10 50
61802190
14 14 50
61802200
17 17 50
61802210
19 19 50
61802220
21 21 50
61802230
27 27 25
61802240
36 36 25
61802250
45 45 20
61802270
56 56 10

利点

  • ケーブルの損傷を防止

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS
  • コンジットエンドカバー

製品の特長

  • 万能カラーにより保護コンジット端部を完全にカバー

製品の構成

  • ネジ付きスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

材質

  • ニッケルメッキ真鍮

温度範囲

  • -40 °C~+250 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。