SILVYN® US-EDU-AS

真鍮製コンジットインサートSILVYN® US-EDU-ASは、SILVYN® US-Mとの併用または尖ったコンジット端を覆うための個別利用が可能です

信頼性

型番 公称サイズ 適切なコンジット公称サイズ ピース / PU
SILVYN® US-EDU-AS、SILVYN® AS-P / EDU-AS / EMC AS-CU用
61802480
10 10 50
61802490
14 14 50
61802500
17 17 50
61802510
19 19 50
61802520
21 21 50
61802530
27 27 25
61802540
36 36 25
61802550
45 45 20
61802570
56 56 10

利点

  • ケーブルの損傷を防止

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
  • コンジットエンドカバー

製品の特長

  • 万能カラーにより保護コンジット端部を完全にカバー

製品の構成

  • ネジ付きスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

材質

  • 真鍮

温度範囲

  • -40 °C~+250 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。