SILVYN® US-MS-DR

真鍮製締付けリングSILVYN® US-MS-DRにより、コンジットとコネクタ間のEMC接続が可能です

信頼性

型番 公称サイズ 適切なコンジット公称サイズ ピース / PU
SILVYN® US-MS-DR、SILVYN® US-AS/US-EDU-AS
61808168
10 10 50
61808170
17 17 50

利点

  • SILVYN® US-M/USグランドとの接続から干渉電流の放電が可能
  • 100°C以上の温度で、シーリングの代わりに締付けリングを使用可能

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
  • EMC接続

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 5.0 Class-Description: ホースのネジ接続用シーリング

材質

  • 真鍮

温度範囲

  • -40 °C~+250 °C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。