SILVYN® US

ニッケルメッキ真鍮製コンジットインサートSILVYN® USは、SILVYN® US-Mとの併用または尖ったコンジット端を覆うための個別利用が可能です

最大振動保護 スペース要件 堅牢 耐熱性

CE

型番 PGサイズ 全長、C (mm) D (mm) F mm SW 1/2 mm 有効開口部(mm) 適切なコンジット公称サイズ PL_PRODUKTBEZIEHUNG2 PL_PRODUKTBEZIEHUNG3 ピース / PU
SILVYN® US (SILVYN® AS用)
55502661
7 - - - - 6.5 10 - - 50
55502662
9 - - - - 10 14 - - 50
55502663
11 - - - - 12.5 17 - - 50
55502664
13.5 - - - - 14.5 19 - - 50
55502665
16 - - - - 16 21 - - 50
55502666
21 - - - - 21.5 27 - - 25
55502667
29 - - - - 29 36 - - 25
55502668
36 - - - - 38 45 - - 20
55502669
48 - - - - 49 56 - - 10
SILVYN® US (SILVYN® AS-P用)
55502671
7 - - - - 6 10 - - 50
55502672
9 - - - - 8.5 14 - - 50
55502673
11 - - - - 11.5 17 - - 50
55502674
13.5 - - - - 13.5 19 - - 50
55502675
16 - - - - 15.5 21 - - 50
55502676
21 - - - - 20.5 27 - - 25
55502677
29 - - - - 27.5 36 - - 25
55502678
36 - - - - 36.5 45 - - 20
55502679
48 - - - - 47.5 56 - - 10
SILVYN® US (SILVYN® EDU-AS / EMC AS-CU用)
55502680
7 - - - - 6 10 - - 50
55502689
9 - - - - 8.5 14 - - 50
55502682
11 - - - - 11.5 17 - - 50
55502683
13.5 - - - - 13.5 19 - - 50
55502684
16 - - - - 15.5 21 - - 50
55502685
21 - - - - 20.5 27 - - 25
55502694
29 - - - - 27.5 36 - - 25
55502687
36 - - - - 36.5 45 - - 20
55502688
48 - - - - 47.5 56 - - 10
SILVYN® US
61795080
7 28 7 9.5 15 / 17 - 7 x 10 8 x 10 7 x 10 50
61795090
9 30 7 11.5 19 / 21 - 10 x 14 11 x 14 10 x 14 50
61795140
29 40 10 32.5 43 / 45 - 29 x 36 31 x 36 29 x 36 25
61795170
48 45 10 55 63 / 77 - 48 x 56 51 x 56 49 x 56 10

利点

  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 振動保護
  • 汎用

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング

製品の特長

  • コンパクト設計

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 六角カラー
  • ネジ付きスリーブ
  • シールエレメント
  • キャップナット

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護用金属製ホース向けネジ接続

材質

  • 本体: ニッケルメッキ真鍮
    シールリング: TPE

保護等級

  • IP 40 (SILVYN®AS、EDU-ASおよびEMC AS-CU装備) IP 65 (SILVYN®AS-P装備)

温度範囲

  • -40°C~+125°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。