SILVYN® EC

SILVYN® EC - パラレルコルゲートコンジットのエンドキャップ

幅広いクランプ範囲 軽量 信頼性 耐熱性 耐UV

CE

型番 公称サイズ クランプ範囲(mm) 有効開口部(mm) SILVYN® FPASに最適 ピース / PU
SILVYN® NEC
55507097
16 - 10.5 16 10
55507098
21 - 15 21 10
55507099
28 - 20 28 10
55507100
34 - 25.5 34 10
55507101
42 - 32 42 10
55507102
54 - 43.5 54 10
SILVYN® REC
55507040
10 3 - 7 - 10 10
55507041
13 3 - 7 - 13 10
55507042
16 3 - 11 - 16 10
55507043
21 3 - 15 - 21 10
55507044
28 3 - 21 - 28 10
55507045
34 3 - 25 - 34 10
55507046
42 5 - 34 - 42 10
55507047
54 5 - 46 - 54 10

利点

  • ケーブルの損傷を防止
  • シーリングを強化
  • 組立が簡単

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

ご希望により

  • SILVYN® REC、FPAS67用

製品の色

  • 黒(RAL 9005)、耐UV

材質

  • NEC: PA66
    REC: TPE

温度範囲

  • NEC: -50°C~+135°C
    REC: -50°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。