SILVYN® FLEXILOK M

SILVYN® FLEXILOK M - Mネジコンジットコネクタ

  • 非常に経済的
  • 小型の包装ユニット

ハロゲンフリー 組立時間 スペース要件 耐熱性

CE cRUus

型番 メートル法サイズ ネジ長さ mm SILVYN® FPASに最適 コンジットOØ (mm)に最適 ピース / PU
SILVYN® FLEXILOK M黒
65500403
12 x 1.5 9 FPAS 10 10,0 10
65500405
16 x 1.5 12 FPAS 13 13,0 10
65500425
16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
65500415
20 x 1.5 14 FPAS 13 13,0 10
65500435
20 x 1.5 14 FPAS 16 15,8 10
65500445
20 x 1.5 14 FPAS 21 21,2 10
65500455
25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
65500465
32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10
65500458
40 x 1.5 16 FPAS 42 42,5 2
65500459
50 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
65500468
63 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
SILVYN® FLEXILOK M灰
65500404
12 x 1.5 9 FPAS 10 10,0 10
65500600
16 x 1.5 12 FPAS 13 13,0 10
65500420
16 x 1.5 12 FPAS 16 15,8 10
65500410
20 x 1.5 14 FPAS 13 13,0 10
65500430
20 x 1.5 14 FPAS 16 15,8 10
65500440
20 x 1.5 14 FPAS 21 21,2 10
65500610
25 x 1.5 15 FPAS 28 28,5 10
65500460
32 x 1.5 16 FPAS 34 34,5 10
65500466
40 x 1.5 16 FPAS 42 42,5 2
65500467
50 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1
65500469
63 x 1.5 16 FPAS 54 54,5 1

利点

  • 迅速に組立可能
  • 組立が簡単
  • 費用効果の高いコンジットグランド
  • 緩い部品なし
  • 新しい省スペース設計

適用範囲

  • 機械工学
  • 制御盤製造
  • 可動用途
  • 狭い場所での用途
  • ビル設置

製品の特長

  • 黒色、UV耐性および耐候性
  • 一体型スリム設計
  • ハロゲンおよびカドミウムフリー

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • メートル接続ネジ
  • 一体型
  • 特殊なクランプシステム

注記

  • ドライバーで取外し可能

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

適合基準/認可

  • IEC EN 61386-23

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 66

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。