SILVYN® FLEXILOK PG

SILVYN® FLEXILOK PG - PGネジコンジットコネクタ

  • 非常に経済的
  • 小型の包装ユニット

ハロゲンフリー 組立時間 スペース要件 耐熱性

CE cRUus

型番 ネジ長さ mm SILVYN® FPASに最適 コンジットOØ (mm)に最適 ピース / PU
SILVYN® FLEXILOK PG黒
65500475
10 FPAS 13 13,0 10
65500495
10 FPAS 16 15,8 10
65500485
10 FPAS 13 13,0 10
65500395
10 FPAS 16 15,8 10
68100055
10 FPAS 16 15,8 10
68100075
10 FPAS 21 21,2 10
68100065
11 FPAS 16 15,8 10
68100085
11 FPAS 21 21,2 10
68100095
12 FPAS 28 28,5 10
68880005
12 FPAS 34 34,5 10
SILVYN® FLEXILOK PG灰
65500470
10 FPAS 13 13,0 10
65500490
10 FPAS 16 15,8 10
65500480
10 FPAS 13 13,0 10
65500390
10 FPAS 16 15,8 10
68100050
10 FPAS 16 15,8 10
68100060
11 FPAS 16 15,8 10
68100080
11 FPAS 21 21,2 10
68100090
12 FPAS 28 28,5 10
65500620
12 FPAS 34 34,5 10

利点

  • 迅速に組立可能
  • 組立が簡単
  • 費用効果の高いコンジットグランド
  • 緩い部品なし
  • 新しい省スペース設計

適用範囲

  • 機械工学
  • 制御盤製造
  • 可動用途
  • 狭い場所での用途
  • ビル設置

製品の特長

  • 黒色、UV耐性および耐候性
  • 一体型スリム設計
  • ハロゲンおよびカドミウムフリー

適合基準/認可

  • ULファイル番号E308201

製品の構成

  • PG接続ネジ
  • 一体型
  • 特殊なクランプシステム

注記

  • ドライバーで取外し可能

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用ネジ接続

適合基準/認可

  • IEC EN 61386-23

ご希望により

  • PG 7 (FPAS 10用)
    PG 36 (FPAS 42用)
    PG 48 (FPAS 54用)

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 66

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。