SILVYN® FPAC

SILVYN® FPAC - ポリアミド製コンジットカプラー

ハロゲンフリー 最大振動保護 機械的抵抗 組立時間 最適なストレインリリーフ効果 スペース要件 耐熱性

CE LLOYDS cRUus

型番 公称サイズ SILVYN® FPASに最適 ピース / PU
SILVYN® FPAC黒
55507005
16 16 10
55507006
20 20 10
55507015
21 21 10
55507016
25 25 10
55507025
28 28 10
55507035
34 34 10
55507036
42 42 2
55507037
54 54 2
SILVYN® FPAC灰
55507000
16 16 10
55507001
20 20 10
55507010
21 21 10
55507011
25 25 10
55507020
28 28 10
55507030
34 34 10
55507031
42 42 2
55507032
54 54 2

利点

  • 迅速に組立可能
  • 高抗張力
  • パラレルコルゲートコンジットをオプションで延長

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® FPAS
  • 延長用コンジットカプラー

製品の特長

  • ドライバーで取外し可能

注記

  • 耐UVおよび耐候性

区分 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 5.0 Class-Description: プラスチック製コルゲートホース用カプラー

区分 ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
  • ETIM 6.0 Class-Description: コルゲートホース用カプラー

認定

  • IEC EN 61386-23

ご希望により

  • IP68 / IP69バージョン

製品の色

  • 灰(RAL 7031)
    黒(RAL 9005)、UV耐性

材質

  • PA66
    ハロゲンフリー

保護等級

  • IP 66

温度範囲

  • -50°C~+135°C

  • 写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。